Your dashboard services.
Register to access all tools.

BUStector

  • Descargador para Buses KNX / EIB
  • Necesidades mínimas de espacio por la forma de construcción del protector en KNX / EIB
  • Verificación de sistema con certificado EIBA

Details

Protección de fuente de alimentación KNX por medio del descargador BUStector montado en la ranura del elemento terminal del bus estándar.
lorem ipsum
Protección de una unidad de acoplamiento de bus KNX por medio del descargador de sobretensiones BUStector montado sobre un terminal de bus en el panel de montaje de la conducción de cables.
lorem ipsum

BT

Descargador de sobretensiones con diseño terminal de bus KNX adaptado a la resistencia de aparatos de sistemas KNX/EIB. Homologación EIBA.

1 Product

Part No. 925001 BT 24

GTIN 4013364047365, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 10.10 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Tensión máxima permanente DC: 45 V
C2 Corriente nominal de descarga por hilo: 5 kA

Producto DEHN
Tipo: BT 24
art. no.: 925001
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador B
Tensión máxima permanente DC (UC ) 45 V
Corriente nominal (IL ) 6 A
D1 Corriente nominal de rayo (10/350 µs) por hilo 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (In ) 5 kA
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 70 MHz
Certificaciones EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95

Product 925001 was added to Notepad.

Product 925001 was added to the cart.


back to top