Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNpatch - DPS para redes de datos y aplicaciones Ethernet

  • Protección contra sobretensiones para la infraestructura de Ethernet
  • hasta 10 Gbit/s (hasta la Clase EA / 500 MHz)
  • Cable de parcheo con protección contra sobretensiones CAT 6A en canal
  • Versión IP66 para las instalaciones de exterior
  • Alimentación a través de Ethernet conforme a IEEE 802.3 (hasta PoE++ / 4PPoE)
  • Fácil de reequipar

Details

Como versión de cable de parcheo, completamente apantallado (Longitud 3 m)
lorem ipsum
Set de montaje como accesorio para las soluciones "Patch Rack" de 19"
lorem ipsum
Fácil mantenimiento con el sistema a través de la indicación y la señalización remota
lorem ipsum
Versión para exteriores con clase de protección IP66
lorem ipsum

DPA CLE IP66

Descargador de sobretensiones universal para las aplicaciones GBit Ethernet, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 hasta PoE++/4PPoE) y aplicaciones similares en cableados estructurados hasta clase E en instalaciones de interior y exterior en una carcasa IP66 para la protección contra la entrada de polvos y agua. Protección para todos los pares de hilos por potentes descargadores de gas y una matriz de filtros adaptada a cada par de hilos. Solución de protección contra sobretensiones totalmente blindada con casquillos RJ 45. Dispositivo universal para su montaje opcionalmente a mástiles o paredes.
Accesorios externos: Cintas tensoras para el montaje a mástiles.

1 Product

Part No. 929221 DPA CLE IP66

GTIN 4013364342866, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 745.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones clase E
DEHNpatch DPA CLE IP66
Descargador para su instalación en instalaciones
de exterior para las aplicaciones GBit Ethernet,
Power over Ethernet (hasta PoE++ / 4PPoE)
y aplicaciones similares en una carcasa IP66
totalmente blindada
Descargador Tipo 2 / P1
DEHNpatch CLE IP66, comprobado según
la EN 61643-21, para su empleo universal
según la EN 50173
para todos los servicios de datos
hasta 60 V DC (PoE++/4PPoE)
para la protección de 4 pares de hilos
de interfaces de redes de datos
a través de über casquillos RJ 45,
para su empleo en instalaciones
de interior y exterior

Producto DEHN
Tipo: DPA CLE IP66
art. no.: 929221
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador T
Máx. tensión permanente dc entre pares (PoE) (Uc ) 60 V
Corriente nominal (IL ) 1 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 0,8 kA
D1 Corriente total de choque (10/350 µs) (Iimp ) 4 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia de corte (fG ) 250 MHz
Clase de protección (con cables conectados) IP 66
Conexión entrada/salida conector RJ45 / conector RJ45
Homologaciones UL 497B, CSA

Product 929221 was added to Notepad.

Product 929221 was added to the cart.


DPA M CAT6

Descargador universal para Ethernet Industrial, alimentación por Ethernet (conforme a IEEE 802.3 hasta PoE++/4PPoE) y aplicaciones similares para sistemas de cable estructurado según Cat. 6 y clase EA hasta 500 MHz. Ejecución completamente blindada con cable de paso para montaje en carril DIN (hasta 10 Gbit Ethernet).

1 Product

Part No. 929100 DPA M CAT6 RJ45S 48

GTIN 4013364102170, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 244.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DPA M CAT6 RJ45S 48
art. no.: 929100
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador T
Máx. tensión permisible de servicio dc (Uc ) 48 V
Máx. tensión permanente dc entre pares (PoE) (Uc ) 57 V
Corriente nominal (IL ) 1 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia de corte (fG ) 250 MHz
Conexión entrada/salida conector RJ45 / conector RJ45

Product 929100 was added to Notepad.

Product 929100 was added to the cart.


DEHNpatch clase EA (nuevo)

Descargador combinado universal de tamaño reducido en ancho de 19 mm y conexión RJ45 con indicación de estado para un mantenimiento sencillo. Protección de aplicaciones en cableados estructurados según la clase EA hasta 500 MHz, por ejemplo, Ethernet industrial, distribuidor de datos, sistemas de cámaras digitales, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 hasta 4PPoE) e interfaces basadas en Ethernet en general. Protección de todos los pares de hilos mediante descargador de gas de alto rendimiento y diodos de protección entre las líneas de señal, así como de pares de hilos. Tipo de adaptador totalmente apantallado con casquillo RJ45 para el montaje en carril DIN. Con conexión roscada adicional por el lado de la carcasa para una óptima conexión a tierra.

1 Product

Part No. 929161 DPA CL8 EA 4PPOE

GTIN 4013364472921, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 188.70 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Protección contra sobretensiones DEHNpatch CL8 EA 4PPOE
Descargador combinado reducido de
la clase de transmisión EA según ISO/IEC 11801
para la protección de interfaces de datos de
corrientes de rayo y sobretensiones en aplicaciones de
Ethernet hasta 10 GBit y
Power over Ethernet (hasta 4PPoE)
Protección de 4 pares de hilos mediante casquillos RJ45
Diseño totalmente apantallado
Probado según EN/IEC 61643-21
Tipo de descargador 1/P2
Categoría de impulsos: D1, C1, C2, C3, B2
Indicación de estado integrada
Monitorización mediante unidad FM separada
Ahorro de espacio, ancho de 19 mm
Puesta a tierra a lo largo de carril DIN de 35 mm o
de conexión roscada por el lado de la carcasa
Máxima tensión de servicio: 3,3 V CC
Corriente nominal a 70 °C: 1,5 A
Frecuencia límite: 500 MHz
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 2,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 0,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 4 kA
Conexión de conductores: Tomas RJ45

Producto DEHN
Tipo: DPA CL8 EA 4PPOE
art. no.: 929161
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Máx. tensión permisible de servicio dc (Uc ) 3,3 V
Máx. tensión permanente dc entre pares (PoE) (Uc ) 58 V
Corriente nominal (IL ) 1,5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 0,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia de corte (fG ) 500 MHz
Conexión entrada/salida conector RJ45 /conector RJ45
Homologaciones GHMT, UL 497B

Product 929161 was added to Notepad.

Product 929161 was added to the cart.


DEHNpatch Clase E

Descargador universal para Ethernet Industrial, alimentación por Ethernet (conforme a IEEE 802.3 hasta PoE++/4PPoE) y aplicaciones similares para sistemas de cable estructurado según clase E hasta 250 MHz. Protección de todos los pares a través de descargadores de gas y una matriz de filtros por par. Ejecución completamente blindada para montaje en carril DIN (hasta 1 Gbit Ethernet).

1 Product

Part No. 929121 DPA M CLE RJ45B 48

GTIN 4013364118935, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DPA M CLE RJ45B 48
art. no.: 929121
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador T
Máx. tensión permisible de servicio dc (Uc ) 48 V
Máx. tensión permanente dc entre pares (PoE) (Uc ) 57 V
Corriente nominal (IL ) 1 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 0.5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia de corte (fG ) 250 MHz
Conexión entrada/salida conector RJ45 /conector RJ45
Homologaciones CSA, UL 497B

Product 929121 was added to Notepad.

Product 929121 was added to the cart.


DEHNpatch clase D (nuevo)

Descargador de corriente de rayo universal de tamaño reducido en ancho de 19 mm y conexión RJ45 para la equipotencialidad contra el rayo. Protección de aplicaciones en cableados estructurados según la clase D hasta 100 MHz, por ejemplo, Ethernet industrial, distribuidores de datos, sistemas de cámaras digitales, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 hasta 4PPoE) e interfaces basadas en Ethernet en general. Protección de todos los pares de hilos mediante descargador de gas de alto rendimiento. Tipo de adaptador totalmente apantallado con casquillo RJ45 para el montaje en carril DIN. Con conexión roscada adicional por el lado de la carcasa para una óptima conexión a tierra.

1 Product

Part No. 929166 DPA C8 D 4PPOE

GTIN 4013364472914, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 178.25 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Protección contra sobretensiones DEHNpatch C8 D 4PPOE
Descargador de corriente de rayo reducido de
la clase de transmisión D según ISO/IEC 11801
para la protección de interfaces de datos de
corrientes de rayo en aplicaciones de Ethernet
hasta 1 GBit y Power over Ethernet (hasta 4PPoE)
Protección de 4 pares de hilos mediante casquillos RJ45
Diseño totalmente apantallado
Probado según EN/IEC 61643-21
Tipo de descargador 1
Categoría de impulsos: D1, C2, C3
Ahorro de espacio, ancho de 19 mm
Puesta a tierra a lo largo de carril DIN de 35 mm o
de conexión roscada por el lado de la carcasa
Máxima tensión de servicio: 3,3 V CC
Corriente nominal a 70 °C: 1,5 A
Frecuencia límite: 100 MHz
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 2,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 0,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 4 kA
Conexión de conductores: Tomas RJ45

Producto DEHN
Tipo: DPA C8 D 4PPOE
art. no.: 929166
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador A
Máx. tensión permisible de servicio dc (Uc ) 3,3 V
Máx. tensión permanente dc entre pares (PoE) (Uc ) 58 V
Corriente nominal (IL ) 1,5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 0,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia de corte (fG ) 100 MHz
Conexión entrada/salida conector RJ45 / conector RJ45
Homologaciones UL 497B

Product 929166 was added to Notepad.

Product 929166 was added to the cart.


DEHNpatch Class D

Descargador universal para Ethernet Industrial, alimentación alimentación por Ethernet (conforme a IEEE 802.3 hasta PoE++/4PPoE) y aplicaciones similares para sistemas de cable estructurados según clase D hasta 100 MHz. Protección de todos los pares a través de descargadores de gas muy eficientes. Ejecución del adaptador blindada con conectores para montaje en carril DIN.

1 Product

Part No. 929126 DPA M CLD RJ45B 48

GTIN 4013364242258, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 102.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DPA M CLD RJ45B 48
art. no.: 929126
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador U
Máx. tensión permisible de servicio dc (Uc ) 48 V
Máx. tensión permanente dc entre pares (PoE) (Uc ) 57 V
Corriente nominal (IL ) 1 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 0,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia de corte (fG ) 100 MHz
Conexión entrada/salida conector RJ45 / conector RJ45
Homologaciones UL 497B

Product 929126 was added to Notepad.

Product 929126 was added to the cart.


back to top