Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTORconnect – Modular

Descargador de corrientes de rayo y sobretensiones para su empleo universal
  • Para la protección de circuitos de medida y control, sistemas bus y de telecomunicación
  • Alta capacidad total de derivación 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
  • Máxima capacidad de derivación de corrientes de choque de rayo (8/20µs) Imax hasta 20 kA
  • Bajos niveles de protección, idóneo también para la protección de equipos terminales
Descargador desmontable en módulo y base
  • Conexión rápida y sencilla de conductores por la técnica de conexión Push-In
  • Todos los componentes de protección están integrados en el módulo
  • Botones de desbloqueo secR en ambos lados para el cambio seguro de los módulos
  • Alta disponibilidad de la instalación por el comportamiento Failsafe
Diseño del equipo con función optimizada con un ancho de 6 mm
  • LifeCheck integrado en el módulo y indicación óptica del estado operativo
  • Señalización a distancia del estado operativo con dispositivo de señalización a distancia opcional
  • Desconexión del circuito de señal sin herramientas para trabajos de mantenimiento
  • Comprobado a vibraciones y choques para su segura operación

Details

Probado rápidamente - de un vistazo
Pantalla integrada para un mantenimiento fácil y rápido
lorem ipsum
Máxima disponibilidad de la instalación
Certificados para su empleo en circuitos de medida autoprotegidos
lorem ipsum
Conectar = Proteger
Un simple aviso de estado con una unidad de control para grupos de descargadores
lorem ipsum
Bloquear seguramente - Sacar exactamente
Botones de desbloqueo secR en ambos lados para su aplicación segura
lorem ipsum

BCO ML2 B 180

Descargador de corrientes de rayo modular, con ahorro de espacio, con 6 mm de ancho y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos para la equipotencialidad contra el rayo así como la realización de una puesta a tierra indirecta de conductores apantallados. Con interrupción de la señal para trabajos de mantenimiento.

1 Product

Part No. 927210 BCO ML2 B 180

GTIN 4013364405585, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.75 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corriente de rayo BLITZDUCTORconnect ML2 B 180
Descargador de corriente de rayo modular y enchufable
para la protección de 2 hilos individuales con
equipotencialidad contra el rayo, así como la realización
de puesta a tierra indirecta de líneas apantalladas
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1
Categoría de impulsos: C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 180,0 V CC / 127,0 V CA
Corriente nominal a 80 °C: 1,2 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 B 180
art. no.: 927210
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador A
Tensión nominal (UN ) 180 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 0 Ohm
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927210 was added to Notepad.

Product 927210 was added to the cart.


BCO ML2 BE

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, modular, ahorra espacio por solo 6 mm de ancho y técnica de conexión Push-in, con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento.

4 Products

Part No. 927222 BCO ML2 BE 12

GTIN 4013364405592, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.19 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BE 12
Descargador combinado modular y enchufable
para la protección de 2 hilos individuales con
potencial de referencia común, así como interfaces asimétricas
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 15,0 V CC / 10,6 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BE 12
art. no.: 927222
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 12 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 1,4 MHz
Certificaciones UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927222 was added to Notepad.

Product 927222 was added to the cart.

Part No. 927224 BCO ML2 BE 24

GTIN 4013364405608, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.68 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BE 24
Descargador combinado modular y enchufable
para la protección de 2 hilos individuales con
potencial de referencia común, así como interfaces asimétricas
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 33,0 V CC / 23,3 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BE 24
art. no.: 927224
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 3,4 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927224 was added to Notepad.

Product 927224 was added to the cart.

Part No. 927225 BCO ML2 BE 48

GTIN 4013364405615, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.22 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BE 48
Descargador combinado modular y enchufable
para la protección de 2 hilos individuales con
potencial de referencia común, así como interfaces asimétricas
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 54,0 V CC / 38,1 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BE 48
art. no.: 927225
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 48 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 54 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 5 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927225 was added to Notepad.

Product 927225 was added to the cart.

Part No. 927227 BCO ML2 BE 180

GTIN 4013364468658, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.85 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BE 180
Descargador combinado modular y enchufable
para la protección de 2 hilos individuales con
potencial de referencia común, así como interfaces asimétricas
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 180 V CC / 127 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,5 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BE 180
art. no.: 927227
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 180 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1,8 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 10 MHz
Certificaciones UL 497B

Product 927227 was added to Notepad.

Product 927227 was added to the cart.


BCO ML2 BD

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, modular, ahorra espacio por solo 6 mm de ancho y técnica de conexión Push-in, con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de interfaces simétricas libres de potencial de referencia. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento.

4 Products

Part No. 927242 BCO ML2 BD 12

GTIN 4013364405622, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.35 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BD 12
Descargador combinado modular y enchufable
para la protección de un par de hilos de interfaces simétricas
y sin referencia a tierra
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 15,0 V CC / 10,6 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BD 12
art. no.: 927242
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 12 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 2,6 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927242 was added to Notepad.

Product 927242 was added to the cart.

Part No. 927244 BCO ML2 BD 24

GTIN 4013364405639, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.64 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24
Descargador combinado modular y enchufable
para la protección de un par de hilos de interfaces simétricas
y sin referencia a tierra
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 36,0 V CC / 25,4 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BD 24
art. no.: 927244
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 5,8 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927244 was added to Notepad.

Product 927244 was added to the cart.

Part No. 927245 BCO ML2 BD 48

GTIN 4013364405646, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.49 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BD 48
Descargador combinado modular y enchufable
para la protección de un par de hilos de interfaces simétricas
y sin referencia a tierra
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 56,0 V CC / 39,6 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BD 48
art. no.: 927245
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 48 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 56 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 7,2 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927245 was added to Notepad.

Product 927245 was added to the cart.

Part No. 927247 BCO ML2 BD 180

GTIN 4013364468665, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.92 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BD 180
Descargador combinado modular y enchufable
para la protección de un par de hilos de interfaces simétricas
y sin referencia a tierra
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 180 V CC / 127 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,5 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BD 180
art. no.: 927247
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 180 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1,8 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 10 MHz
Certificaciones UL 497B

Product 927247 was added to Notepad.

Product 927247 was added to the cart.


BCO ML2 BE HF

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, modular, que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de interfaces simétricas libres de referencia a tierra. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento.

2 Products

Part No. 927270 BCO ML2 BE HF 5

GTIN 4013364405653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.57 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BE HF 5
Descargador combinado modular y enchufable
para la protección de 2 hilos individuales con
transmisiones de alta frecuencia con potencial de referencia común,
así como interfaces asimétricas
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 8,5 V CC / 6,0 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
Frecuencia límite 100 MHz
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BE HF 5
art. no.: 927270
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 5 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 8,5 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927270 was added to Notepad.

Product 927270 was added to the cart.

Part No. 927274 BCO ML2 BE HF 24

GTIN 4013364468559, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.30 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BE HF 24
Descargador combinado modular y enchufable
para la protección de 2 hilos individuales con
transmisiones de alta frecuencia con potencial de referencia común,
así como interfaces asimétricas
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 36 V CC / 25,4 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
Frecuencia límite 100 MHz
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BE HF 24
art. no.: 927274
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Certificaciones UL 497B

Product 927274 was added to Notepad.

Product 927274 was added to the cart.


BCO ML2 BD HF

Descargador combinado modular de espacio reducido en ancho de 6 mm y con técnica de conexión Push-in, con indicación de estado para la protección de un par de hilos de sistemas de bus de alta frecuencia y sin referencia a tierra, así como interfaces simétricas. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento.

2 Products

Part No. 927271 BCO ML2 BD HF 5

GTIN 4013364405660, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.42 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5
Descargador combinado modular y enchufable para la protección
de 1 par de hilos de sistemas de bus de alta frecuencia
y sin referencia a tierra, así como interfaces simétricas
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 8,5 V CC / 6,0 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
Frecuencia límite 100 MHz
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BD HF 5
art. no.: 927271
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 5 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 8,5 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 100 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927271 was added to Notepad.

Product 927271 was added to the cart.

Part No. 927275 BCO ML2 BD HF 24

GTIN 4013364468566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.60 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 24
Descargador combinado modular y enchufable para la protección
de 1 par de hilos de sistemas de bus de alta frecuencia
y sin referencia a tierra, así como interfaces simétricas
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 36 V CC / 25,4 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
Frecuencia límite 100 MHz
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BD HF 24
art. no.: 927275
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 100 MHz
Certificaciones UL 497B

Product 927275 was added to Notepad.

Product 927275 was added to the cart.


BCO ML2 BD HC5A 24

1 Product

Part No. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24

GTIN 4013364513419, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.63 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BD HC5A 24
modular y enchufable para la protección
de un par de hilos de circuitos de señal y sin referencia a tierra
con corriente nominal elevada en
sistemas informáticos y circuitos de medida y control.
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 36 V CC / 25,4 V CA
Corriente nominal a 80 °C: 5 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BD HC5A 24
art. no.: 927254
o equivalente

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 0 Ohm
Certificaciones UL 497B, SIL

Product 927254 was added to Notepad.

Product 927254 was added to the cart.


BCO ML2 BPD 24

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones modular, con ahorro de espacio, con 6 mm de ancho y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de un par de hilos en sistemas 24 V dc. Para su utilización también en caso del polo negativo puesto a tierra. Los resistores PTC integrados permiten una repuesta segura del descargador después de una interferencia en el circuito de la instalación con corrientes de cortocircuito hasta 40 A. Con interrupción de la señal para trabajos de mantenimiento.

1 Product

Part No. 927214 BCO ML2 BPD 24

GTIN 4013364473003, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BPD 24
Descargador combinado modular y enchufable para la protección
de un par de hilos en sistemas de 24 V CC,
uso apto también con polo negativo puesto a tierra,
con resistencias PTC integradas para
una protección contra sobrecorrientes de hasta 40 A
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 33,0 V CC / 23,3 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,1 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BPD 24
art. no.: 927214
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,1 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 10 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 4,5 MHz
Certificaciones UL 497B

Product 927214 was added to Notepad.

Product 927214 was added to the cart.


BCO ML2 MVG 230

Descargador de sobretensiones modular, que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos de interfaces de señal multifilares libres de potencial de tierra con una tensión nominal de 230 V. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento. Cumple, entre otros, los requerimientos a sistemas de señalización en la industria ferroviaria (conforme a DB RIL 819.0808).

1 Product

Part No. 927290 BCO ML2 MVG 230

GTIN 4013364466524, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.12 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones BLITZDUCTORconnect ML2 MVG 230
Descargador de sobretensiones modular y enchufable
para la protección de 2 hilos de
interfaces de señal de varios hilos con tensión nominal de 230 V CA
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 2 / P3
Categoría de impulsos: C1, C2, C3
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 320 V CC / 250 V CA
Corriente nominal a 80 °C: 3 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 3 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 6 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in
Conforme a DB RIL 819.0808

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 MVG 230
art. no.: 927290
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador V
Tensión nominal (UN ) 230 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 3 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 6 kA
Impedancia de serie por hilo 0 Ohm
Certificaciones SIL

Product 927290 was added to Notepad.

Product 927290 was added to the cart.


BCO ML2 BD EX 24

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, modular, que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de circuitos de medida autoprotegidos y sistemas bus. Cumple los requerimientos según FISCO. Resistencia del aislamiento > 500 V hilo-tierra. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento.

1 Product

Part No. 927284 BCO ML2 BD EX 24

GTIN 4013364405677, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 65.18 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect ML2 BD EX 24
Descargador combinado modular y enchufable
para la protección de un par de hilos de interfaces simétricas
con seguridad intrínseca y libres de potencial
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 36,0 V CC / 25,4 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
Tensión máxima de entrada según EN 60079-11: 30 V
Corriente máxima de entrada según EN 60079-11: 0,5 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
con interrupción de la señal para fines de mantenimiento
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO ML2 BD EX 24
art. no.: 927284
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 0,5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 3,5 MHz
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC

Product 927284 was added to Notepad.

Product 927284 was added to the cart.


BCO MOD ML2 B

Módulo de protección para descargadores de corrientes de rayo con 6 mm de ancho, para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales para la equipotencialidad contra el rayo así como la realización de una toma de tierra indirecta de cables apantallados.

1 Product

Part No. 927010 BCO MOD ML2 B 180

GTIN 4013364410114, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección para descargadores de corrientes de rayo
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 B 180
modular, para la protección de 2 hilos individuales
para la equipotencialidad contra el rayo
así como la realización de una toma de tierra indirecta
de cables apantallados
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1
Categoría de impulso: C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho de 6 mm
Máx. tensión de servicio: 180,0 V DC / 127,0 AC
Corriente nominal a 80°C: 1,2 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de recambio

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 B 180
art. no.: 927010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador A
Tensión nominal (UN ) 180 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 0 Ohm
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927010 was added to Notepad.

Product 927010 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BE

Módulo de protección de descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones, 6 mm de ancho para BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas.

4 Products

Part No. 927022 BCO MOD ML2 BE 12

GTIN 4013364410121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargador combinado
de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 12
modular, para la protección de 2 hilos individuales
con potencial de referencia común
así como interfaces asimétriecas
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P1
Categoría de impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho 6 mm
Máx. tensión de servicio: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de recambio

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE 12
art. no.: 927022
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 12 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 1,4 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927022 was added to Notepad.

Product 927022 was added to the cart.

Part No. 927024 BCO MOD ML2 BE 24

GTIN 4013364410138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.27 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargador combinado
de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 24
modular, para la protección de 2 hilos individuales
con potencial de referencia común
así como interfaces asimétricas
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P1
Categoría de impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho 6 mm
Máx. tensión de servicio: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de recambio

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE 24
art. no.: 927024
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 3,4 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927024 was added to Notepad.

Product 927024 was added to the cart.

Part No. 927025 BCO MOD ML2 BE 48

GTIN 4013364410145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargador combinado
de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 48
modular, para la protección de 2 hilos individuales
con potencial de referencia común
así como interfaces asimétricas
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P1
Categoría de impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho 6 mm
Máx. tensión de servicio: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de recambio

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE 48
art. no.: 927025
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 48 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 54 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 5 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927025 was added to Notepad.

Product 927025 was added to the cart.

Part No. 927027 BCO MOD ML2 BE 180

GTIN 4013364468689, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargador combinado
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 180
Módulo de protección de descargador combinado
para la protección de 2 hilos individuales
con potencial de referencia común,
así como interfaces asimétricas
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 180 V CC / 127 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,5 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de sustitución

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE 180
art. no.: 927027
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 180 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1,8 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 10 MHz
Certificaciones UL 497B, SIL

Product 927027 was added to Notepad.

Product 927027 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD

Módulo de protección de descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones, 6 mm de ancho para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de interfaces simétricas libres de referencia a tierra.

4 Products

Part No. 927042 BCO MOD ML2 BD 12

GTIN 4013364410152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargador combinado
de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 12
modular, para la protección de un par de hilos
de interfaces simétricas libres de referencia a tierra
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P2
Categoría de impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho 6 mm
Máx. tensión de servicio: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de recambio

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD 12
art. no.: 927042
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 12 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 2,6 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927042 was added to Notepad.

Product 927042 was added to the cart.

Part No. 927044 BCO MOD ML2 BD 24

GTIN 4013364410169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargador combinado
de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 24
modular, para la protección de 1 par de hilos
de interfaces simétricas libres de referencia a tierra
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P2
Categoría de impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho 6 mm
Máx. tensión de servicio: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de recambio

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD 24
art. no.: 927044
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 5,8 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927044 was added to Notepad.

Product 927044 was added to the cart.

Part No. 927045 BCO MOD ML2 BD 48

GTIN 4013364410176, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargador combinado
de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 48
modular, para la protección de 1 par de hilos
de interfaces simétricas libres de referencia a tierra
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P2
Categoría de impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho 6 mm
Máx. tensión de servicio: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de recambio

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD 48
art. no.: 927045
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 48 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 56 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 7,2 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927045 was added to Notepad.

Product 927045 was added to the cart.

Part No. 927047 BCO MOD ML2 BD 180

GTIN 4013364468672, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargador combinado
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 180
Módulo de protección de descargador combinado enchufable
para la protección de un par de hilos
de interfaces simétricas y sin referencia a tierra
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 180 V CC / 127 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,5 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de sustitución

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD 180
art. no.: 927047
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 180 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1,8 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 10 MHz
Certificaciones UL 497B, SIL

Product 927047 was added to Notepad.

Product 927047 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BE HF

Módulo de protección de descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones, 6 mm de ancho para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales de transmisiones radioeléctricas con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas.

2 Products

Part No. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5

GTIN 4013364410183, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargadores combinados
de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 5
modular, para la protección de dos hilos individuales
de transmisiones radioeléctricas
con potencial de referencia común
así como interfaces asimétricas
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P1
Categoría de impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación des estado operativo, ancho de 6 mm
Máx. tensión de servicio: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Frecuencia límite 100 MHz
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de recambio

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE HF 5
art. no.: 927070
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 5 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 8,5 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927070 was added to Notepad.

Product 927070 was added to the cart.

Part No. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24

GTIN 4013364468573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargador combinado
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 24
Módulo de protección de descargador combinado enchufable
para la protección de 2 hilos individuales con
transmisiones de alta frecuencia con potencial de referencia común,
así como interfaces asimétricas
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 36 V CC / 25,4 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
Frecuencia límite 100 MHz
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de sustitución

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE HF 24
art. no.: 927074
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Certificaciones UL 497B, SIL

Product 927074 was added to Notepad.

Product 927074 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD HF

Módulo de protección de descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones, 6 mm de ancho para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de sistemas bus radioeléctricos y libres de referencia a tierra así como interfaces simétricas.

2 Products

Part No. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5

GTIN 4013364410190, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargadores combinados
de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HF 5
modular, para la protección de 1 par de hilos
de sistemas bus radioeléctricos libres de referencia a tierra
así como interfaces simétricas
Comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P2
Categoría de impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho de 6 mm
Máx. tensión de servicio: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Frecuencia límite 100 MHz
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de recambio

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD HF 5
art. no.: 927071
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 5 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 8,5 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 100 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927071 was added to Notepad.

Product 927071 was added to the cart.

Part No. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24

GTIN 4013364468580, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargador combinado
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HF 24
Módulo de protección de descargador combinado enchufable
para la protección de 1 par de hilos de sistemas de bus
de alta frecuencia y sin referencia a tierra,
así como interfaces simétricas
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 36 V CC / 25,4 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,75 A
Frecuencia límite 100 MHz
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de sustitución

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD HF 24
art. no.: 927075
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 100 MHz
Certificaciones UL 497B, SIL

Product 927075 was added to Notepad.

Product 927075 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BPD

Módulo de descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones con 6 mm de ancho para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de un par de hilos en sistemas 24 V dc. Para su utilización también en caso del polo negativo puesto a tierra. Los resistores PTC integrados permiten una repuesta segura del descargador después de una interferencia en el circuito de la instalación con corrientes de cortocircuito hasta 40 A.

1 Product

Part No. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24

GTIN 4013364473010, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección de descargador combinado BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BPD 24
Módulo de protección de descargador combinado enchufable para la protección
de un par de hilos en sistemas de 24 V CC, uso
apto también con polo negativo puesto a tierra,
con resistencias PTC integradas para
una protección contra sobrecorrientes de hasta 40 A
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 33.0 V CC / 23.3 V CA
Corriente nominal a 70 °C: 0,1 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 10 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de sustitución

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BPD 24
art. no.: 927014
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 0,1 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 10 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 4,5 MHz
Certificaciones UL 497B, SIL

Product 927014 was added to Notepad.

Product 927014 was added to the cart.


BCO MOD ML2 MVG 230

Módulo de protección y descargador de sobretensiones con un ancho de 6 mm para el BLITZDUCTORconnect con un indicador del estado operativo para la protección de 2 hilos de interfaces de señal multifilares libres de potencial de tierra con una tensión nominal de 230 V. Cumple, entre otros, los requerimientos a sistemas de señalización en la industria ferroviaria (conforme a DB RIL 819.0808).

1 Product

Part No. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230

GTIN 4013364466531, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección y
descargador de sobretensiones
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 MVG 230
Módulo de descargador de sobretensiones enchufable
para la protección de 2 hilos
de interfaces de señal multifilares
con una tensión nominal de 230 V AC
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador: Tipo 2 / P3
Categoría de impulsos: C1, C2, C3
Indicador del estado operativo, ancho de 6 mm
Máx. tensión de servicio: 320 V DC / 250 V AC
Corriente nominal a 80°C: 3 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 3 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 6 kA
Módulo de recambio
conforme a DB RIL 819.0808

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 MVG 230
art. no.: 927090
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador V
Tensión nominal (UN ) 230 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 3 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 6 kA
Impedancia de serie por hilo 0 Ohm
Certificaciones SIL

Product 927090 was added to Notepad.

Product 927090 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD EX 24

Módulo de protección de descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones, 6 mm de ancho para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de circuitos de medida autoprotegidos y sistemas bus. Cumple los requerimientos según FISCO. Resistencia de aislamiento >500 V hilo-tierra.

1 Product

Part No. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24

GTIN 4013364410206, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección para descargadores combinados
de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD EX 24
modular, para la protección de 1 par de hilos
interfaces simétricas, autoprotegidas, libres de potencial
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P2
Categoría de impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho de 6 mm
Máx. tensión de servicio: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Máx. tensión de entrada según EN 60079-11: 30 V
Máx. corriente de entrada según EN 60079-11: 0,5 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Módulo de recambio

Producto DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD EX 24
art. no.: 927084
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Tensión nominal (UN ) 24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 0,5 A
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancia de serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 3,5 MHz
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927084 was added to Notepad.

Product 927084 was added to the cart.


back to top