DEHNgate descargador para la conexión coaxial
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600766/HDVORSCHAU/929148a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600766/HDVORSCHAU/929148a1_16-9.jpg)
- Descargadores combinados de sobretensiones universales
- Elevada capacidad de derivación de corriente de rayo para sistemas coaxiales
- Nivel bajo de protección apropiado también para protección de equipos finales
- Materiales extremadamente resistentes y gran durabilidad.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600770/HDVORSCHAU/929047_148_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600770/HDVORSCHAU/929047_148_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600768/HDVORSCHAU/909703_1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600768/HDVORSCHAU/909703_1_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600769/HDVORSCHAU/929045_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600769/HDVORSCHAU/929045_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600767/HDVORSCHAU/909703_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600767/HDVORSCHAU/909703_Kat.jpg)
Part No. 909710 DGA BNC VCD
GTIN 4013364118942, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | T |
Corriente nominal (IL ) | 0.1 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (8/20 µs) hilo-pantalla (In ) | 5 kA |
Margen de frecuencia | 0-300 MHz |
Conexión entrada/salida | BNC conector / BNC conector |
Certificaciones | CSA, UL |
Part No. 909711 DGA BNC VCID
GTIN 4013364118980, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 127.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | T |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 6.4 V |
Corriente nominal (IL ) | 0.1 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (8/20 µs) hilo-pantalla (In ) | 5 kA |
Margen de frecuencia | 0-300 MHz |
Conexión entrada/salida | BNC conector / BNC conector |
Certificaciones | CSA, UL |
DGA TV
Los DGA … TV son descargadores con posibilidad de alimentación a distancia con conexión –F para instalaciones SAT y BK de 75 Ω. Los descargadores cumplen con los elevados requisitos del blindaje de Clase A según EN 50083-2. Apropiados para instalación, con ahorro de espacio, en todas las aplicaciones más usuales de TV y SAT. Los descargadores están disponibles, tanto como descargadores de corriente de rayo, como descargadores de sobretensiones, o bien como set de descargadores combinados con salida de medida integrada para verificación y comprobación de la instalación.
3 Products
Part No. 909703 DGA FF TV
GTIN 4013364085664, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 233.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | { |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 24 V |
Corriente nominal (IL ) | 2 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 0.2 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 1.5 kA |
Margen de frecuencia | DC / 5 - 3000 MHz |
Conexión entrada/salida | casquillo F / casquillo F |
Part No. 909704 DGA GF TV
GTIN 4013364105690, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 85.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | H |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 60 V |
Corriente nominal (IL ) | 2 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 10 kA |
Margen de frecuencia | 0-2400 MHz |
Conexión entrada/salida | casquillo F / clavija F |
Part No. 909705 DGA GFF TV
GTIN 4013364105706, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 282.70 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | H{ |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 24 V |
Corriente nominal (IL ) | 2 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 10 kA |
Margen de frecuencia | DC / 5-2400 MHz |
Conexión entrada/salida | casquillo F /casquillo F |
DGA FF5 TV
Descargador de sobretensiones quíntuple para los sistemas de antenas de 75 Ohm. Diseño especial para los distribuidores de antenas parabólocas y conmutadores múltiples. El descargador corresponde a las exigencias de apantallamiento de clase A según la EN 50083-2.
El suministro incluye el material de fijación y el cable de compensación de potencial.
1 Product
Part No. 909706 DGA FF5 TV
GTIN 4013364362437, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 284.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | T |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 20 V |
Corriente nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 0,5 kA |
D1 Corriente de choque de rayo total (10/350 µs) (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 2,5 kA |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Margen de frecuencia | 47-2200 MHz |
Conexión entrada/salida | casquillo F / casquillo F |
DGA G
Descargador de sobretensiones con posibilidad de alimentación a distancia con descargador de gas integrado. Diseñado especialmente para las aplicaciones Wireless LAN y Wireless Local Loop, para interfaces de dispositivos y antenas con técnica de conexión coaxial.
Disponible con conexión BNC, N o SMA para montaje en serie.
3 Products
Part No. 929039 DGA G SMA
GTIN 4013364135185, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 24.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | B |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 135 V |
Corriente nominal (IL ) | 2 A |
Potencia máxima de transmisión | 60 W |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 5 kA |
Margen de frecuencia | 0 - 5.8 GHz |
Conexión | conector SMA / clavija SMA |
Part No. 929042 DGA G BNC
GTIN 4013364091030, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 39.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | B |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 135 V |
Corriente nominal (IL ) | 3.5 A |
Potencia máxima de transmisión | 25 W |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 5 kA |
Margen de frecuencia | 0-4 GHz |
Conexión | conector BNC / clavija BNC |
Part No. 929044 DGA G N
GTIN 4013364091054, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 86.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Clase de descargador | B |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 135 V |
Corriente nominal (IL ) | 6 A |
Potencia máxima de transmisión | 60 W |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 5 kA |
Margen de frecuencia | 0-5.8 G Hz |
Conexión | conector N / clavija N |
Part No. 929043 DGA AG BNC
GTIN 4013364091047, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 89.60 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | A |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 180 V |
Corriente nominal (IL ) | 3.5 A |
Potencia máxima de transmisión | 150 W |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 20 kA |
Margen de frecuencia | 0-1 GHz |
Conexión | conector BNC / clavija BNC |
Part No. 929045 DGA AG N
GTIN 4013364091061, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 266.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | A |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 180 V |
Corriente nominal (IL ) | 6 A |
Potencia máxima de transmisión | 150 W |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 20 kA |
Margen de frecuencia | 0-2.5 GHz |
Conexión | conector N / casquillo N |
Part No. 929146 DGA LG 7 16 MFA
GTIN 4013364157156, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 493.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Clase de descargador | A |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 65 V |
Corriente nominal (IL ) | 13 A |
Potencia máxima de transmisión | 1500 W |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 20 kA |
Margen de frecuencia | 690 MHz - 2,7 GHz |
Conexión | 7/16 conector / 7/16 calvija |
DGA L4
Descargador combinado en técnica Lambda/4, libre de mantenimiento para aplicaciones de multifrecuencia (Sistema multicarrier). Pueden descargar elevadas corrientes parciales de rayo. No es posible la alimentación a distancia, ya que el descargador constituye un cortocircuito galvánico para señales de baja frecuencia. De banda ancha para todos los servicios 4+3G y LTE.
2 Products
Part No. 929047 DGA L4 7 16 S
GTIN 4013364091085, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 467.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | M |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 0 V |
Corriente nominal (IL ) | 0 A |
Potencia máxima de transmisión | 3000 W |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 25 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 50 kA |
Margen de frecuencia | 380-512 MHz |
Conexión | conector 7/16 / casquillo 7/16 |
Part No. 929148 DGA L4 7 16 MFA
GTIN 4013364157163, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 476.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Clase de descargador | M |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 0 V |
Corriente nominal (IL ) | 0 A |
Potencia máxima de transmisión | 1500 W |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (Iimp ) | 40 kA |
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (In ) | 80 kA |
Margen de frecuencia | 690 MHz - 2,7 GHz |
Conexión | 7/16 conector / 7/16 clavija |