Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cable HVI / Cable HVI long

Cable HVI / Cable HVI long

Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 75 cm (en aire) o s ≤ 150 cm (en material de construcción sólido).
El cable HVI long cumple los requerimientos según DIN IEC/TS EN 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.

Cable HVI (precableado, tendido interior en el tubo)

Con un elemento terminal y un elemento de conexión (suelto en el suministro).
Longitud mínima de pedido 6 m, indicar la longitud del conductor en el pedido (en múltiplos de 0,5 m).

2 Products

Part No. 819220 HVI RIV 75 20 L6M SW M

GTIN 4013364244238, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 3.10 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Cable HVI (preconfeccionado, tendido interior en el tubo) Color negro
Cable HVI
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión
para respetar la distancia de separación
de piezas que conducen la electricidad
según UNE EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 75 cm (en aire)
o s =< 150 cm (en material de construcción sólido).
Preconfeccionado para tendido interior en el tubo con un
elemento terminal y un elemento de toma de tierra entregados sueltos
Resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta (UV)
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: negro ●
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Longitud mín. de pedido : 6 m
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI RIV 75 20 L6M SW M
art. no.: 819220
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable negro ●
Diámetro Ø del cable 20 mm
Longitud mín. de pedido 6 m
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819220 was added to Notepad.

Product 819220 was added to the cart.

Part No. 819223 HVI RIV 75 23 L6M GR M

GTIN 4013364157675, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Cable HVI (preconfeccionado, tendido interior en el tubo) Color gris
Cable HVI
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión
para respetar la distancia de separación
de piezas que conducen la electricidad
según UNE EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 75 cm (en aire)
o s =< 150 cm (en material de construcción sólido).
Preconfeccionado para tendido interior en el tubo con un
elemento terminal y un elemento de toma de tierra entregados sueltos
Resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta (UV)
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: gris ●
Diámetro Ø del cable: 23 mm
Longitud mín. de pedido : 6 m
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI RIV 75 23 L6M GR M
art. no.: 819223
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable gris
Diámetro Ø del cable 23 mm
Longitud mín. de pedido 6 m
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819223 was added to Notepad.

Product 819223 was added to the cart.


Cable HVI (precableado, tendido al exterior del tubo)

Con un elemento terminal y un elemento de conexión (suelto en el suministro).
Longitud mínima de pedido 6 m, indicar la longitud del conductor en el pedido (en múltiplos de 0,5 m).

2 Products

Part No. 819226 HVI RAV 75 20 L6M SW M

GTIN 4013364260528, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 13.86 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cable HVI
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de piezas con conductividad eléctrica
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 75 cm (en aire)
o s =< 150 cm (material de construcción sólido).
precableado para el tendido al exterior del tubo
con un elemento terminal incluido suelto
resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: negro ●
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Longitud mín. de pedido : 6 m
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI RAV 75 20 L6M SW M
art. no.: 819226
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable negro ●
Diámetro Ø del cable 20 mm
Longitud mín. de pedido 6 m
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819226 was added to Notepad.

Product 819226 was added to the cart.

Part No. 819227 HVI RAV 75 23 L6M GR M

GTIN 4013364157712, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.20 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cable HVI (precableado, tendido al exterior del tubo), color gris
Cable HVI
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de piezas con conductividad eléctrica
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 75 cm (en aire)
o s =< 150 cm (material de construcción sólido).
precableado para el tendido al exterior del tubo
con un elemento terminal incluido suelto
resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: gris ●
Diámetro Ø del cable: 23 mm
Longitud mín. de pedido : 6 m
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI RAV 75 23 L6M GR M
art. no.: 819227
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable gris
Diámetro Ø del cable 23 mm
Longitud mín. de pedido 6 m
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819227 was added to Notepad.

Product 819227 was added to the cart.


Cable HVI long (en bobina)

Para la confección en el lugar, el cable HVI long se suministra en una bobina desechable de madera incl. una llave Allen.

4 Products

Part No. 819135 HVI LO 75 20 L100M SW M

GTIN 4013364141759, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 488.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Cable HVI long (en bobina) color negro
Cable HVI
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de piezas con conductividad eléctrica
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 75 cm (en aire)
o s =< 150 cm (material de construcción sólido).
resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: negro ●
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LO 75 20 L100M SW M
art. no.: 819135
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable negro ●
Diámetro Ø del cable 20 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819135 was added to Notepad.

Product 819135 was added to the cart.

Part No. 819136 HVI LO 75 23 L100M GR M

GTIN 4013364147140, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 0.00 PAL/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Cable HVI long (en bobina) color gris
Cable HVI
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de piezas con conductividad eléctrica
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 75 cm (en aire)
o s =< 150 cm (material de construcción sólido).
resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: gris ●
Diámetro Ø del cable: 23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LO 75 23 L100M GR M
art. no.: 819136
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable gris
Diámetro Ø del cable 23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819136 was added to Notepad.

Product 819136 was added to the cart.

Part No. 819138 HVI LO 75 20 L500M SW M

GTIN 4013364434523, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 488.00 g/m, PU: 500.00 m


Images

Additional information

Cable HVI long (en bobina) color negro
Cable HVI
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de piezas con conductividad eléctrica
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 75 cm (en aire)
o s =< 150 cm (material de construcción sólido).
resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: negro ●
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LO 75 20 L500M SW M
art. no.: 819138
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable negro ●
Diámetro Ø del cable 20 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819138 was added to Notepad.

Product 819138 was added to the cart.

Part No. 819110 HVI LO 75 23 L400M GR M

GTIN 4013364436008, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 630.00 g/m, PU: 400.00 m


Images

Additional information

Cable HVI long (en bobina) color gris
Cable HVI
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de piezas con conductividad eléctrica
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 75 cm (en aire)
o s =< 150 cm (material de construcción sólido).
resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: gris ●
Diámetro Ø del cable: 23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LO 75 23 L400M GR M
art. no.: 819110
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable gris
Diámetro Ø del cable 23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819110 was added to Notepad.

Product 819110 was added to the cart.


Cable HVI long (cortado)

Cable HVI long cortado para la confección in situ. El cable se suministra como arandela.
Indicar la longitud del conductor en el pedido (en múltiplos de 0,5 m).

2 Products

Part No. 819131 HVI LO 75 20 L... SW M

GTIN 4013364223189, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cable HVI long (cortado) color negro
Cable HVI
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de piezas con conductividad eléctrica
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 75 cm (en aire)
o s =< 150 cm (material de construcción sólido).
resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Cable cortado a 6,0 - 70,0 m
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: negro ●
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Longitud mín. de pedido : 6 m
Longitud máx. de pedido : 70 m
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LO 75 20 L... SW M
art. no.: 819131
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable negro ●
Diámetro Ø del cable 20 mm
Longitud mín. de pedido 6 m
Longitud máx. de pedido 70 m
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819131 was added to Notepad.

Product 819131 was added to the cart.

Part No. 819132 HVI LO 75 23 L... GR M

GTIN 4013364223172, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.95 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cable HVI long (cortado) color gris
Cable HVI
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de piezas con conductividad eléctrica
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 75 cm (en aire)
o s =< 150 cm (material de construcción sólido).
resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Cable cortado a 6,0-60,0 m
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: gris ●
Diámetro Ø del cable: 23 mm
Longitud mín. de pedido : 6 m
Longitud máx. de pedido : 60 m
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LO 75 23 L... GR M
art. no.: 819132
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable gris
Diámetro Ø del cable 23 mm
Longitud mín. de pedido 6 m
Longitud máx. de pedido 60 m
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819132 was added to Notepad.

Product 819132 was added to the cart.


back to top