Protección contra sobretensiones en estaciones de carga de autobuses
Cada vez son más las empresas municipales de transporte que desarrollan nuevos conceptos de movilidad. En este proceso, suelen sustituir sus autobuses diésel por autobuses eléctricos, Un escenario en el cual las sobretensiones constituyen un desafío completamente nuevo que amenaza la disponibilidad y estabilidad del servicio. Para cumplir los horarios de manera fiable y garantizar a un tiempo la protección de las instalaciones y las operaciones y la seguridad de las personas, es imprescindible un concepto de protección profesional. Para una explotación fluida y la máxima satisfacción del cliente. Para que todo funcione de forma fiable.
Productos DEHN de protección contra sobretensiones
Con nosotros, se encuentra en una posición óptima: Le ofrecemos una gama completa y cuidadosamente coordinada para la protección contra sobretensiones en las estaciones de carga de autobuses. Para un diseño eficiente, una adquisición cómoda, un montaje sin dificultades y un mantenimiento sostenible.
900385
DEHNvap EMOB
Descargador combinado con vía de chispas RAC y contacto FM, protege infraestructuras de carga.
990010
DEHNmid
Descargador de óxido metálico, media tensión máx. 51 kV; proteja el lado de media tensión de estaciones transformadoras.
961205
DEHNvenCI FM
Descargador combinado unipolar Tipo 1 + Tipo 2 con vía de chispas, fusible previo integrado y contacto FM. 230/400 V / 50 Hz
929039
DEHNgate G
Descargador de sobretensiones Tipo 2 alimentable a distancia para proteger antenas coaxiales. Con conectividad SMA para interfaces de equipos y antenas con tecnología de conexión coaxial.
900443
Caja de fusibles de mástil EK480
Con descargador integrado Tipo 2, DEHNcord como solución de sistema precableada para proteger el alumbrado exterior LED. Con desconexión e indicación en caso de fallo.
961176
DEHNblox MAXI CI
Descargador de rayo coordinado unipolar Tipo 1 para proteger el cuadro general de distribución. Con fusible previo integrado y FM para sistemas TN e IT de 690 V. P.ej., para estaciones transformadoras
900076
DEHNcombo
Descargador combinado Tipo 1 + Tipo 2 con contacto FM para sistemas de generación FV hasta 1500 V CC. Proof of Concept para uso en acumuladores de baterías hasta Isccr 50 kA. Por ejemplo, para estaciones de carga CC de alta potencia o acumuladores de baterías.
927244
BLITZDUCTORconnect
Descargador combinado modular Tipo 1 reducido en ancho de 6 mm para proteger sistemas de información y comunicación. Conexión Push-in con indicación de estado para la protección de 1 par. Protege, p.ej. Interfaces de 24 V o señales de bus.
929161
DEHNpatch, Clase E
Descargador de sobretensiones universal para aplicaciones de Ethernet.
952920
DEHNguard SE CI 440 FM
Descargador de sobretensiones modular unipolar Tipo 2 con fusible previo integrado y FM. Para protección de cuadros de CA. Un 440 V para uso en sistemas TN e IT, por ejemplo, en estaciones convertidoras.
900448
DEHNcord L 2P
Descargador de sobretensiones Tipo 2, DEHNcord IP-65 para protección universal de iluminación exterior LED. Con desconexión integrada en caso de fallo e indicación de fallo. También apto para equipamiento posterior.
952567
DEHNguard M YPV
Descargador de sobretensiones modular Tipo 2 de 1500 V CC para sistemas de generación FV, con contacto FM. Proof of Concept para uso en acumuladores de baterías hasta Isccr 50 kA. Por ejemplo, para estaciones de carga CC de alta potencia o acumuladores de baterías.
Descargas
Estamos a su disposición si necesita más información o desea conocer nuestros productos.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | DEHN protects intelligent power grids | Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection | .pdf 3.8 MB |
Brochure | DEHNguard ME DC Y 950 FM | For maximum system and operational safety | .pdf 0.3 MB |
Brochure | DEHN tests and analyses | DEHN Test Centre | .pdf 1.7 MB |
Reference | DEHN protects. | Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" by INTILION GmbH | .pdf 0.9 MB |
Reference | DEHN protects. | IPI intelligent transformer substations by Ingenieurbüro Pfeffer | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | Charging infrastructure: Underground distribution system with integrated lightning and surge protection | .pdf 1.3 MB |
Brochure | DEHNrecord Smart Device | Power quality in a low-voltage system | .pdf 2.3 MB |
White paper | Battery storage systems | Lightning and surge protection | .pdf 2.4 MB |
White Paper | Electric Bus Charging Stations | Lightning and Surge Protection | .pdf 1.1 MB |
DEHNconcept
Saque partido de los conocimientos de ingeniería de DEHN en sus proyectos. Desde el análisis de riesgo hasta el diseño de conceptos de protección externa contra rayos, puesta a tierra y protección contra sobretensiones.
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas en todo lo relativo a la movilidad eléctrica.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].