Varillas captadoras D40
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44611693/HDVORSCHAU/105202_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44611693/HDVORSCHAU/105202_16-9.jpg)
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1 (UNE EN 1991-1-4 + UNE EN 1991-1-4/NA).
Componentes:
– Varilla captadora de 2000 mm o punta captadora de tubo de 2500 mm
– Tubo Ø40 x 5 mm con alojamiento de Ø22/16 mm
– Conexión de toma de tierra INOX con conector KS de INOX para Rd 6-10 mm [capacidad de derivar corrientes de rayo de 100 kA (10/350 µs)]
La fijación a una pared, por ejemplo, se realiza con la ref. 105 140 y a tubos con la ref. 105 354.
La longitud libre máxima se refiere a la distancia entre la punta de la varilla captadora y el soporte superior (punto de fijación).
Por motivos de estabilidad y de ser posible, el soporte medio (3 fijaciones) se debe montar inmediatamente debajo del soporte superior. La distancia no debe superar los 15 cm. El soporte bajo (punto de fijación) se instala en la zona situada ≤15 cm al final de la varilla captadora.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44611695/HDVORSCHAU/Windlast_Skala.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44611695/HDVORSCHAU/Windlast_Skala.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44611694/HDVORSCHAU/Windlast%20neu_Katalog.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44611694/HDVORSCHAU/Windlast%20neu_Katalog.jpg)
Part No. 105170 FS D40 16 10 4000 KSV AL
GTIN 4013364151192, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.17 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Longitud total (l1) | 4000 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 3500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 500 mm |
Número de fijaciones | 2 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 3500 mm) 185 km/h |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105175 FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
GTIN 4013364151208, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Longitud total (l1) | 4500 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 4000 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 500 mm |
Número de fijaciones | 2 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 4000 mm) 186 km/h |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105171 FS D40 16 10 5000 KSV AL
GTIN 4013364151215, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Longitud total (l1) | 5000 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 4000 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 1000 mm |
Número de fijaciones | 2 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 4000 mm) 185 km/h |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105176 FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
GTIN 4013364151222, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Longitud total (l1) | 5500 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 4500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 1000 mm |
Número de fijaciones | 2 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 4500 mm) 186 km/h |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105172 FS D40 16 10 6000 KSV AL
GTIN 4013364151239, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.20 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Longitud total (l1) | 6000 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 4500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 1500 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 4500 mm) 186 km/h |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105177 FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
GTIN 4013364151246, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.45 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Longitud total (l1) | 6500 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 5000 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 1500 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 5000 mm) 183 km/h |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105173 FS D40 16 10 7000 KSV AL
GTIN 4013364151253, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Longitud total (l1) | 7000 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 5500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 1500 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 146 km/h |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105178 FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
GTIN 4013364151260, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Longitud total (l1) | 7500 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 5500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 2000 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 149 km/h |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105174 FS D40 16 10 8000 KSV AL
GTIN 4013364151277, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.14 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Longitud total (l1) | 8000 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 5500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 2500 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 142 km/h |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105179 FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
GTIN 4013364151284, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Longitud total (l1) | 8500 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 5500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 3000 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 152 km/h |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105190 FS D40 16 10 4000 KSV V2A
GTIN 4013364152045, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.20 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (l1) | 4000 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 3500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 500 mm |
Número de fijaciones | 2 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 3500 mm) 191 km/h |
Material de la varilla captadora | INOX |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105195 FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
GTIN 4013364152090, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (l1) | 4500 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 4000 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 500 mm |
Número de fijaciones | 2 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 4000 mm) 192 km/h |
Material de la varilla captadora | INOX |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105191 FS D40 16 10 5000 KSV V2A
GTIN 4013364152052, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (l1) | 5000 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 4000 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 1000 mm |
Número de fijaciones | 2 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 4000 mm) 191 km/h |
Material de la varilla captadora | INOX |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105196 FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
GTIN 4013364152106, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (l1) | 5500 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 4500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 1000 mm |
Número de fijaciones | 2 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 4500 mm) 192 km/h |
Material de la varilla captadora | INOX |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105192 FS D40 16 10 6000 KSV V2A
GTIN 4013364152069, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.20 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (l1) | 6000 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 4500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 1500 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 4500 mm) 192 km/h |
Material de la varilla captadora | INOX |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105197 FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
GTIN 4013364152113, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.80 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (l1) | 6500 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 5000 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 1500 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 5000 mm) 190 km/h |
Material de la varilla captadora | INOX |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105193 FS D40 16 10 7000 KSV V2A
GTIN 4013364152076, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (l1) | 7000 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 5500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 1500 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 149 km/h |
Material de la varilla captadora | INOX |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105198 FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
GTIN 4013364152120, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (l1) | 7500 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 5500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 2000 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 159 km/h |
Material de la varilla captadora | INOX |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105194 FS D40 16 10 8000 KSV V2A
GTIN 4013364152083, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 22.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (l1) | 8000 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 5500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 2500 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 149 km/h |
Material de la varilla captadora | INOX |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105199 FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
GTIN 4013364152137, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 23.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (l1) | 8500 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) | 5500 mm |
Longitud de sujeción (l3) | 3000 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Máx. velocidad del viento | (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 155 km/h |
Material de la varilla captadora | INOX |
Norma | EN 62561-(1+2) |