Taśmy łączące
Do łączenia pokryć metalowych (nitów i śrub), jako element kompensacyjny do drutów okrągłych lub jako element kompensacyjny zmian długości w wyniku różnic temperatur drutów okrągłych; łączenie np. z łącznikiem KS art. nr 301 019.
Wskazówki dot. użytkowania:
spełnia wymagania normy DIN EN 62305-3 aneks 1, do połączenia dla grubości materiału ≥ 0,5 mm należy użyć czterech nitów Ø5 mm, natomiast dla grubości materiału ≥ 2 mm należy użyć dwóch blachowkrętów samowiercących Ø6,3 mm ze stali nierdzewnej (z obu stron).