Part No. 377316 UEBS 16 L... B10.5 CU SW OD
GTIN 4013364522459, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 411.90 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H01N2-D |
Przekrój | 16 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania na zewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor czarny |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377325 UEBS 25 L... B10.5 CU SW OD
GTIN 4013364522466, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 558.80 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H01N2-D |
Przekrój | 25 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania na zewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor czarny |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377335 UEBS 35 L... B10.5 CU SW OD
GTIN 4013364522473, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 937.30 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H01N2-D |
Przekrój | 35 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania na zewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor czarny |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377350 UEBS 50 L... B10.5 CU SW OD
GTIN 4013364522480, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H01N2-D |
Przekrój | 50 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania na zewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor czarny |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377370 UEBS 70 L... B10.5 CU SW OD
GTIN 4013364522497, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H01N2-D |
Przekrój | 70 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania na zewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor czarny |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377216 UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494565, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 411.90 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H07V-K |
Przekrój | 16 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania wewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor czarny |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377217 UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494572, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 411.90 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H07V-K |
Przekrój | 16 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania wewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor zielony/żółty |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377225 UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494589, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 558.80 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H07V-K |
Przekrój | 25 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania wewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor czarny |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377226 UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494596, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 558.80 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H07V-K |
Przekrój | 25 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania wewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor zielony/żółty |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377235 UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494602, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 937.30 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H07V-K |
Przekrój | 35 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania wewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor czarny |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377236 UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494619, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 937.30 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H07V-K |
Przekrój | 35 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania wewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor zielony/żółty |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377250 UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494725, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H07V-K |
Przekrój | 50 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania wewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor czarny |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377251 UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494732, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H07V-K |
Przekrój | 50 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania wewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor zielony/żółty |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377270 UEBS 70 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494749, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H07V-K |
Przekrój | 70 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania wewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor czarny |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377271 UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494756, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Materiał końcówki kablowej | Cu /gal (Ni)Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Kabel | H07V-K |
Przekrój | 70 mm2 |
Mocowanie | [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Do stosowania wewnątrz |
Materiał izolacji | PVC, kolor zielony/żółty |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm) |
Part No. 377210 UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364083028, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 53.01 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Długość (l1) | 200 mm |
Materiał końcówki kablowej | Al |
Materiał kabla | Cu |
Przekrój | 16 mm2 |
Mocowanie | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Nadaje się do stosowania na zewnątrz. Zgodnie z normą DIN EN 62305-3 aneks 1, do połączenia dla grubości materiału ≥ 0,5 mm należy użyć 2 nitów Ø6 mm, natomiast dla grubości materiału ≥ 2 mm należy użyć 2 blachowkrętów samowiercących Ø6,3 mm ze stali nierdzewnej (z obu stron) |
Materiał izolacji | Guma EM5 czarna |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 377310 UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364033382, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 88.50 g, PU: 100.00 szt.
PredecessorTechnical data
Długość (l1) | 300 mm |
Materiał końcówki kablowej | Al |
Materiał kabla | Cu |
Przekrój | 16 mm2 |
Mocowanie | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Nadaje się do stosowania na zewnątrz. Zgodnie z normą DIN EN 62305-3 aneks 1, do połączenia dla grubości materiału ≥ 0,5 mm należy użyć 2 nitów Ø6 mm, natomiast dla grubości materiału ≥ 2 mm należy użyć 2 blachowkrętów samowiercących Ø6,3 mm ze stali nierdzewnej (z obu stron) |
Materiał izolacji | Guma EM5 czarna |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 377410 UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364083035, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 90.40 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Długość (l1) | 400 mm |
Materiał końcówki kablowej | Al |
Materiał kabla | Cu |
Przekrój | 16 mm2 |
Mocowanie | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Nadaje się do stosowania na zewnątrz. Zgodnie z normą DIN EN 62305-3 aneks 1, do połączenia dla grubości materiału ≥ 0,5 mm należy użyć 2 nitów Ø6 mm, natomiast dla grubości materiału ≥ 2 mm należy użyć 2 blachowkrętów samowiercących Ø6,3 mm ze stali nierdzewnej (z obu stron) |
Materiał izolacji | Guma EM5 czarna |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 377510 UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364033399, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Długość (l1) | 500 mm |
Materiał końcówki kablowej | Al |
Materiał kabla | Cu |
Przekrój | 16 mm2 |
Mocowanie | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Uwagi nt. stosowania | Nadaje się do stosowania na zewnątrz. Zgodnie z normą DIN EN 62305-3 aneks 1, do połączenia dla grubości materiału ≥ 0,5 mm należy użyć 2 nitów Ø6 mm, natomiast dla grubości materiału ≥ 2 mm należy użyć 2 blachowkrętów samowiercących Ø6,3 mm ze stali nierdzewnej (z obu stron) |
Materiał izolacji | Guma EM5 czarna |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |