Part No. 552030 DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
GTIN 4013364021563, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 227.24 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał | tworzywo sztuczne |
Kolor | czarny ● |
Przepust (drut) | 8 / 10 / 16 mm |
Przepust (płaskownik) | 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm |
Średnica Ø | 250 mm |
Part No. 552010 DDF 8.10 D34 B16 K
GTIN 4013364021150, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.80 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Otwór | Ø16 mm |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Kolor | czarny ● |
Przepust (drut) | 8-10 mm |
Średnica Ø | 34 mm |