Part No. 365509 ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
GTIN 4013364141773, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 335.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (końcówka przyłączeniowa) | Ø6 mm |
Budowa liny | 7 x 7 / 7 x 19 mm |
Materiał końcówki przyłączeniowej | stal nierdzewna |
Podstawka ramy zaciskowej do drutu | 6-10 mm |
Długość | 1000 mm |
Materiał liny | Cu |
Przekrój | 16 mm2 |
Zakres temperatury pracy | -40 °C ... +80 °C |
Materiał izolacji | guma EM5 czarna |
Part No. 365519 ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
GTIN 4013364130869, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 333.10 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (końcówka przyłączeniowa) | Ø8 mm |
Budowa liny | 7 x 7 / 7 x 19 mm |
Materiał końcówki przyłączeniowej | stal nierdzewna |
Podstawka ramy zaciskowej do drutu | 6-10 mm |
Długość | 1000 mm |
Materiał liny | Cu |
Przekrój | 16 mm2 |
Zakres temperatury pracy | -40 °C ... +80 °C |
Materiał izolacji | guma EM5 czarna |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |