Part No. 377006 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364024922, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 39.30 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | Al |
Wymiary | 30 x 2 mm |
Długość | 170 mm |
Mocowanie | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Otwór środkowy | Ø11 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 377027 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
GTIN 4013364034204, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 114.30 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | Cu |
Wymiary | 28 x 2 mm |
Długość | 170 mm |
Mocowanie | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Otwór środkowy | Ø11 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 377016 UEBL L170 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364083417, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 38.30 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | Al |
Wymiary | 30 x 2 mm |
Długość | 170 mm |
Mocowanie | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 377026 UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364068582, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 48.02 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | Al |
Wymiary | 30 x 2 mm |
Długość | 220 mm |
Mocowanie | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Otwór środkowy | Ø11 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |