Part No. 365419 UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
GTIN 4013364128927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 457.50 g, PU: 5.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rąbek) | 0,7-10 mm |
Materiał zacisku krawędziowego | stal nierdzewna |
Długość | 400 mm |
Materiał kabla | Cu |
Przekrój | 16 mm2 |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |