Part No. 377015 UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
GTIN 4013364092693, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 36.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | Al |
Długość (lG ) | 180 mm |
Przekrój | 50 mm2 |
Mocowanie | [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm |
Możliwość mocowania | Nity jednostronne / śruby |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 377007 UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
GTIN 4013364092686, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 107.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | Cu |
Długość (lG ) | 180 mm |
Przekrój | 50 mm2 |
Mocowanie | [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm |
Możliwość mocowania | Nity jednostronne / śruby |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 377045 UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
GTIN 4013364099296, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 37.05 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | Al |
Długość (lG ) | 180 mm |
Przekrój | 50 mm2 |
Mocowanie | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Możliwość mocowania | śruby samogwintujące / śruby |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 377115 UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
GTIN 4013364092716, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 59.00 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | Al |
Długość (lG ) | 300 mm |
Przekrój | 50 mm2 |
Mocowanie | [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm |
Otwór środkowy | 10,5 mm |
Możliwość mocowania | Nity jednostronne / śruby |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 377107 UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
GTIN 4013364092709, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 172.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | Cu |
Długość (lG ) | 300 mm |
Przekrój | 50 mm2 |
Mocowanie | [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm |
Otwór środkowy | 10,5 mm |
Możliwość mocowania | Nity jednostronne / śruby |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |