Samogwintująca z łbem sześciokątnym i kołnierzem, do przyłączenia profili, płaskowników lub linek mostkujących np. do attyki (dla grubości materiału ≥ 2 mm).
Śruba samogwintująca ze stali nierdzewnej Śruby samogwintujące z łbem sześciokątnym i kołnierzem, do przyłączania profili lub linek mostkujących do attyki (dla grubości materiału > 2 mm)
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: 6,3 x 19 mm
Łeb: rozm. 10
Spełnia wymagania normy: DIN 7504
Producent: DEHN
Typ: BSC 6.3X19 SW10 V2A
Nr kat.: 528619
lub podobny.