Your dashboard services.
Register to access all tools.

Nit jednostronny

Z prętem ze stali nierdzewnej do łączenia końcówek przyłączeniowych, płaskowników lub linek mostkujących, zgodnie z normą DIN EN 62305-3 aneks 1.

1 Product

Part No. 528610 BN 5X10 AL V2A

GTIN 4013364150553, Customs tariff No. (EU): 83082000, Gross weight: 2.92 g, PU: 500.00 szt.


Images

Additional information

Nit jednostronny aluminium / stal nierdzewna
Nit jednostronny z prętem ze stali nierdzewnej zgodnie z normą DIN EN 62305-3 aneks 1, do łączenia końcówek przyłączeniowych, płaskowników lub linek mostkujących.
Materiał: aluminium / stal nierdzewna
Łeb: Ø5 mm
Długość: 10 mm

Producent: DEHN
Typ: BN 5X10 AL V2A
Nr kat.: 528610
lub podobny.

 

Technical data

Materiał aluminium / stal nierdzewna
Łeb Ø5 mm
Długość 10 mm
Spełnia wymagania normy podobne do DIN 7337 (EN 15979)

Product 528610 was added to Notepad.

Product 528610 was added to the cart.


back to top