DEHN protects gas pipelines
DEHN protege las instalaciones de la industria del gas

Protección contra rayos y sobretensiones para los gaseoductos

Evitar daños, controlar las tensiones externas

En muchos casos, los gaseoductos discurren cerca de líneas de alta tensión o vías ferroviarias. En estos casos existe un riesgo importante de que sobretensiones inducidas provoquen daños en los equipos.

 

Proteger a personas

A menudo, las tensiones externas generan altas tensiones de contacto. En el caso de partes de la instalación con acceso libre o en el caso de trabajos de mantenimiento, esta situación representa un riesgo enorme para las personas:
Pueden causar lesiones graves o mortales. Esta situación debe evitarse a toda costa.

Daños debidos a sobretensiones externas

  • gas pipelines streuströme fremdspannungen
    Fuentes de interferencias causan corrientes de fuga y campos electromagnéticos. >>> Detalles
  • Interference voltage generated by a high-voltage line
    Tensiones externas generadas por líneas de alta tensión
  • Fremdspannungen erzeugt durch Erdfehler
    Tensiones externas generadas por fallos de tierra
  • Fremdspannungen erzeugt durch Blitzschlag
    Tensiones externas generadas por impacto de rayo
  • Fremdspannungen durch elektrische Bahnen
    Tensiones externas generadas por ferrocarriles eléctricos

Las tensiones externas ponen en peligro a las personas, provocan corrosión y dañan los equipos y componentes.

Las fuentes de interferencias como líneas de alta tensión, ferrocarriles eléctricos o impactos de rayo generan corrientes de fuga y campos electromagnéticos. Éstos se acoplan a través del suelo e influyen en el potencial del gaseoducto. Esto causa problemas de corrosión de corriente alterna (corrosión CA).

 

Altos costes por fugas

La consecuencia de este escenario son fugas que, frecuentemente, occasionan enormes daños materiales y medioambientales que suponen un alto coste: reparaciones del gaseoducto, pérdida del suministro de gas, demandas de indemnización por fuga de gas, etc.

Así puede prevenir los daños en el gaseoducto

Protección pasiva contra la corrosión

Un primer paso es la protección pasiva contra la corrosión recubriendo el conductor con una puntura especial o con un revestimiento. Pero esto no es suficiente porque cualquier defecto del recubrimiento por pequeño que sea puede provocar una corrosión local en la tubería.


Por tanto, se obtiene una mayor seguridad aplicando medidas de protección activas.

 

Protección activa contra la corrosión

La protección catódica contra la corrosión es el método más efectivo para detener los procesos de corrosión electroquímicos. Una corriente de protección (corriente continua) evita fugas de corriente de los defectos del recubrimiento.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top