Your dashboard services.
Register to access all tools.

Coax-Connection Box EXFS

Para el puenteo de bridas de aislamiento en tramos de tubería catódica anticorrosión de las pipelines
  • Para la protección de bridas de aislamiento en zonas con riesgo de explosión
  • La conexión con cables coaxiales ocasiona una caída de tensión en el cable de conexión tres veces menor que con los cables de conexión convencionales. Según la resistencia de aislamiento de la brida de aislamiento, la longitud del cable de conexión puede ser máx. 5 m
  • Así, las comprobaciones y el cambio de la vía de chispas integrada EXFS 100 se efectúan fuera de la zona Ex o en la superficie (sin necesidad de trabajos de excavamiento dispendiosos)
  • Versión para la compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305 en zona Ex
  • Acceso fácil a la vía de chispas porque no es necesario desconectar cables ni quitar aislamientos para la comprobación
  • El suministro incluye los accesorios de fijación requeridos

Coax-Connection Box con EXFS 100

Conexión coaxial de vías de chispas de separación con tensión de respuesta baja para la compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305.

1 Product

Part No. 999990 NAK SN4631

GTIN 4013364153776, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 5.52 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Coax-Connection Box con EXFS 100
Carcasa de conexión con vía de chispas de separación
integrada EXFS 100 según la IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV)/EN 62561-3 para la conexión coaxial con
elementos aislamiento y bridas de aislamiento.
Vía de chispas de separación Ex
con marcación Ex según la
IEC / EN 60079: Gases II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: Polvos II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Corriente de choque de rayo (10/350): 100 kA
Clase de capacidad para derivar corrientes
de rayo según la IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Corriente nominal de descarga (8/20): 100 kA
Tensión asignada de respuesta de choque de rayo: <= 1,25 kV
Tensión alterna de respuesta (50 Hz): <= 0,5 kV
Tensión soportada a frecuencia industrial asignada (50 Hz): <= 250 V
Corriente asignada de descarga (50 Hz): 500 A / 0,2 seg. (Tu <= 45°C)
Grado de protección: IP67
Carcasa de conexión: Tornillo de conexión M10 x 25
y arandela abierta, borna de conexión del apantallamiento

Producto DEHN
Tipo: NAK SN4631
art. no.: 999990
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Vías de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 100 kA
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo (Ur imp ) ≤ 1,25 kV
Grado de protección IP 67 (resistente contra rayos ultravioleta UV)

Product 999990 was added to Notepad.

Product 999990 was added to the cart.


back to top