Dispositivo delimitador inteligente controlado en tensión VCSD
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44596934/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44596934/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
- VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling Device
- Protección en sobretensiones transitorias, temporales y fijas
- Ninguna interferencia negativa de dispositivos para la protección anticorrosiva catódica
- Umbral de respuesta ajustable para utilización flexible en diferentes aplicaciones y funcionamientos
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44596936/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44596936/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44596935/HDVORSCHAU/923401az_D_1023.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44596935/HDVORSCHAU/923401az_D_1023.jpg)
Part No. 923401 VCSD 40 IP65
GTIN 4013364237766, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 13.76 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Corriente de derivación transitoria (10/350 µs) | 100 kA |
Corriente de derivación transitoria (8/20 µs) | 100 kA |
Corriente de derivación temporal (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 850 Aeff (hasta 200 ms) *1) |
Corriente de derivación temporal (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 500 Aeff (hasta 1s) |
Corriente de derivación fija (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Aeff (de forma continua) *2) |
Tensión de limitación fija (ACrms) (> 200 ms) | máx. 50 V (ajustable 3 ... 50 V) *3) |
Grado de protección | IP 65 |
Dimensiones | 400 x 300 x 150 mm |
*1) Derating en función de la "corriente anticipada" (corriente de derivación fija) y de la temperatura ambiente *2) Derating en función de la temperatura ambiente, ver las instrucciones de uso y montaje *3) 60 V fijos en modo de desconexión manual con alimentación externa |