Valigia di misura di terra
La valigia è dotata per il trasporto di una comoda cinghia a tracolla.
Equipaggiamento della valigia:
– 1 bobina con maniglia e 25 m di cavo di misura rosso, Art. 585 310
– 1 bobina con maniglia e 50 m di cavo di misura blu, Art. 585 320
– 2 picchetti di terra lunghezza 350 mm, Art. 587 460
– 2 cavi di misura 0,75 mm2, lunghezza 3 m, nero, da ambo i lati con spinotto a banana, Art. 545 020 (collegamento impianto di terra – misuratore di terra)
– 1 cavo di misura 0,75 mm2, lunghezza 0,5 m, rosso, da ambo i lati con spinotto a banana, Art. 545 010
– 1 cavo di misura 0,75 mm2, lunghezza 0,5 m, blu, da ambo i lati con spinotto a banana, Art. 545 011 (collegamento bobina – picchetto di terra)
– 1 morsetto di prova, campo di serraggio – 1/2", Art. 588 000
La valigia è dotata di uno scompartimento per accogliere i misuratori di terra Metrel MI 3123 oppure GEOHM C.