Part No. 599101 DLSC 100
GTIN 6942299506327, Customs tariff No. (EU): 90291000, Gross weight: 663.10 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Contascariche a norma GB/T 33588.6 e IEC 62561-6 | Tipo 1 + tipo 2 |
Corrente impulsiva massima calcolabile (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Corrente impulsiva minima calcolabile (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica massima calcolabile (8/20 µs) (In ) | 100 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica minima calcolabile (8/20 µs) (In ) | 1 kA |
Visualizzatore OLED | contatore elettronico 0-999 |
Alimentazione di corrente interna (funzionamento a batterie) | 2 batterie al litio di tipo CR17335 (intercambiabili) |
Alimentazione | 2 batterie al litio di tipo CR17335 (intercambiabili) |
Controllo dello stato di carica della batteria | OLED nel dispositivo |
Dispositivo di impostazione | Tasti nel dispositivo |
Dispositivo di reimpostazione | Tasti nel dispositivo (ad es. per riportare a 0 il contatore) |
Temperatura d’esercizio (TU ) | -20 °C ... +70 °C |
Gamma di temperatura di stoccaggio | -30 °C ... +80 °C |
Montaggio su | Conduttore a sezione tonda/piatta; conduttura HVI, HVI light, HVI light plus, HVI power |
Campo di serraggio Td | 8-12; 12-20 / HVI 20-27 mm |
Campo di serraggio Pt | 25-40 mm |
Materiale involucro: Contatore | termoplastico, grigio, UL 94 V-0 |
Materiale involucro: Sensore | - (integrato) |
Luogo d’installazione | Area esterna |
Grado di protezione | IP 67 |
Riferimento norma | IEC 62561-6 |
Omologazioni | CE, GB, UKCA |
Dimensione (lu x la x h) | 202 x 90 x 59 mm |