Your dashboard services.
Register to access all tools.

Apparecchio per la prova della continuità EP4

Apparecchio per la prova della continuità per la misurazione di resistenze ad es. di captatori, calate e barre di armatura impiegate a posteriori in strutture architettoniche. Apparecchio per la prova adatto alla misurazione di resistenze in impianti di messa a terra secondo la norma DIN 18014 con una corrente di prova di 200 mA.

1 Product

Part No. 578370 DGP EP4

GTIN 4013364110953, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Apparecchio per la prova di continuità EP4
Apparecchio per la prova di continuità EP4 per la misurazione delle resistenze, ad es. in aste di captazione,
calate e barre di armatura di elementi architettonici
utilizzate a posteriori, con una corrente di prova di 200 mA.
Indicatore digitale LCD
Diversi campi di misurazione da 0,01 OHM a 2000 kOHM
Corrente di misurazione 200 mA nella gamma fino a 10 OHM
memorizzazione automatica del valore misurato
rapida compensazione del cavo di misura

Fabbricato: DEHN
Tipo: DGP EP4
Art.: 578370
o similare.

Certificates

 

Technical data

Indicazione digitale LCD
Campo di misura resistenza 0,01 Ω fino a 2000 kΩ
Corrente di misura 200 mA in ambito fino a 10 Ω secondo CEI EN 61557-4 (VDE 0413-4)
Dimensione (lu x la x sp) 230 x 60 x 40 mm

Product 578370 was added to Notepad.

Product 578370 was added to the cart.


back to top