Part No. 557125 KSB PERF RED 50 L10M
GTIN 4013364509856, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 850.00 g, PU: 24.00 pz.
Technical data
Materiale | Petrolato |
Colore | rosso |
Lunghezza | 10 m |
Larghezza nastro | 50 mm |
Spessore del conduttore piatto | >= 1,1 mm |
Max. temperatura di impiego continuo | 30 °C |
Distanza perforazione | ca. 200 mm |
Part No. 557130 KSB PERF RED 100 L10M
GTIN 4013364509863, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.52 kg, PU: 12.00 pz.
Technical data
Materiale | Petrolato |
Colore | rosso |
Lunghezza | 10 m |
Larghezza nastro | 100 mm |
Spessore del conduttore piatto | >= 1,1 mm |
Max. temperatura di impiego continuo | 30 °C |
Distanza perforazione | ca. 200 mm |
Part No. 556125 KSB 50 L10M
GTIN 4013364028517, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 787.92 g, PU: 24.00 pz.
Technical data
Materiale | Petrolato |
Colore | marrone/beige |
Lunghezza | 10 m |
Larghezza nastro | 50 mm |
Spessore del conduttore piatto | >= 1,1 mm |
Max. temperatura di impiego continuo | 30 °C |
Part No. 556130 KSB 100 L10M
GTIN 4013364028524, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.43 kg, PU: 12.00 pz.
Technical data
Materiale | Petrolato |
Colore | marrone/beige |
Lunghezza | 10 m |
Larghezza nastro | 100 mm |
Spessore del conduttore piatto | >= 1,1 mm |
Max. temperatura di impiego continuo | 30 °C |