Your dashboard services.
Register to access all tools.

Valigia con accessori di misura per l'apparecchio per la prova della continuità

Valigia di misura per il contenimento dell’apparecchio per la prova della continuità ed accessori di misura.Equipaggiamento della valigia:
  • 2 bobine con maniglia e 50 m di cavo di misura blu, con spinotto a banana, Art. 585 320
  • 1 cavo di misura 0,75 mm2, lunghezza 3 m, nero, da ambo i lati con spinotto a banana, Art. 545 020
  • 1 morsetto di prova, campo di serraggio – 1/2", Art. 588 000

1 Product

Part No. 582620 DGPKO ML PK ... KL

GTIN 4013364110960, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 4.21 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Valigetta con accessori di misurazione per l'apparecchio di prova della continuità
Valigetta con accessori di misurazione per l'apparecchio di prova della continuità per l'alloggiamento dell’apparecchio per la prova di continuità e degli
accessori di misurazione.
Dotazione della valigetta di misurazione:
2 bobine con maniglia di svolgimento,
1 cavo di misurazione 0,75 mm2, 3 m di lunghezza,
1 morsetto di prova, campo di serraggio (campo di serraggio 2-21 mm)
Materiale: similpelle
Dimensione: 370 x 130 x 220 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DGPKO ML PK ... KL
Art.: 582620
o similare.

 

Technical data

Materiale similpelle
Dimensione (lu x la x sp) 370 x 130 x 220 mm

Product 582620 was added to Notepad.

Product 582620 was added to the cart.


back to top