Überspannungs-schutz für Mehrfamilien­häuser

Da moderne Mehrfamilienhäuser zunehmend elektrischer werden, ist Überspannungsschutz besonders wichtig. Ein wirksames Überspannungsschutzkonzept schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Dabei wird die gefährliche Störenergie stufenweise auf ein unbedenkliches Niveau reduziert. So sind Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur für Elektroautos und das Energiemanagementsystem sicher geschützt.

1: Hausanschluss / Zählerschrank 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 3: Photovoltaikanlage (DC-Seite) 4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte 5: E-Mobility 6: SAT und TV 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 1: Hausanschluss / Zählerschrank 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 3: Photovoltaikanlage (DC-Seite) 4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte 5: E-Mobility 6: SAT und TV 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte
1: Hausanschluss / Zählerschrank 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 3: Photovoltaikanlage (DC-Seite) 4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte 5: E-Mobility 6: SAT und TV 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 1: Hausanschluss / Zählerschrank 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 3: Photovoltaikanlage (DC-Seite) 4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte 5: E-Mobility 6: SAT und TV 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte

Der richtige Weg zu normgerechtem Überspannungsschutz für Mehrfamilienhäuser.

Nach DIN EN 62305-3 ist Blitzschutzpotentialausgleich für die Stromversorgungs- und Datenleitungen verpflichtend. Der Installationsort für den Blitz- und Überspannungsschutzableiter sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden.

Ein äußeres Blitzschutzsystem hat sowohl Einfluss auf das Blitz- und Überspannungsschutzkonzept als auch auf die Anforderungen an die Erdungsanlage. Zum Beispiel müssen Sie die Blitzschutzableiter für die Stromversorgung am Gebäudeeintritt auf höhere Blitzstoßströme dimensionieren. Denken Sie außerdem bei der Erdungsanlage an die Anschlussfahnen zum Anschluss des äußeren Blitzschutzsystems.

Zudem müssen Sie Blitzstromableiter auch für alle eingeführten elektrischen Datenleitungen und damit auch für Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen einsetzen, um die Forderung nach Blitzschutzpotentialausgleich gemäß DIN EN 62305-3 zu erreichen. Schützen Sie darüber hinaus die Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur fürs Elektroauto, die Wärmepumpe und alle weiteren Endgeräte. Empfohlen sind weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutzgerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 m beträgt.

Hier finden Sie die passenden Produkte für ein normgerechtes Überspannungsschutzkonzept für Mehrfamilienhäuser mit äußerem Blitzschutz.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Überspannungsschutzes für die PV-Anlage und die Ladeinfrastruktur: Wird der Trennungsabstand eingehalten oder sind Systeme und Anlagen im geschützten Bereich der Blitzschutzanlage, können Überspannungsschutzgeräte Typ 2 ausreichend sein (siehe Schutzkonzept Mehrfamilienhaus ohne äußeren Blitzschutz).

Der richtige Weg zu normgerechtem Überspannungsschutz für Mehrfamilienhäuser.

Nach DIN VDE 0100-443 sind Überspannungsschutzmaßnahmen für die Stromversorgungsleitung verpflichtend. Der Installationsort für den Überspannungsschutz sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden.

Sie sollten Überspannungsableiter auch für alle eingeführten elektrischen Leitungen und damit auch für Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen einsetzen, um ein sicheres und wirksames Überspannungsschutzkonzept zu erreichen. Schützen Sie darüber hinaus die Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur fürs Elektroauto, die Wärmepumpe und alle weiteren Endgeräte. Empfohlen sind weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutzgerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 m beträgt.

Für den Rundum-Schutz empfehlen wir die Installation eines äußeren Blitzschutzsystems.

Hier finden Sie die passenden Produkte für ein normgerechtes Überspannungsschutzkonzept für Mehrfamilienhäuser ohne äußeren Blitzschutz.

909631 

DEHNshield ZP 2 SG TT

Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 für das 40 mm-Sammelschienensystem. Mit integrierter Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems, nach VDE-AR-N 4100.

Add  Details

909640 

DEHNshield ZP 2 SG TNS

Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 für das 40 mm-Sammelschienensystem. Mit integrierter Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems, nach VDE-AR-N 4100.

Add  Details

909499 

Anschlussleitung

Zubehör: Für die Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems. Für das DEHNshield ZP Basic SG werden 2 Anschlussleitungen benötigt.

Add  Details

941315 

DEHNshield TT FM

Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.

Add  Details

941405 

DEHNshield TNS FM

Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.

Add  Details

922220 

DEHNbox TC B 180

Kombi-Ableiter für informationstechnische Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei dämpfungsfreier Datenübertragung.

Add  Details

909705 

DEHNgate

Schutz der Breitbandkabel-Leitungen am Gebäudeeintritt.

Add  Details

942310 

DEHNguard MP TT

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsverdrahtung.

Add  Details

942400 

DEHNguard MP TNS

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsver­drahtung.

Add  Details

900075 

DEHNcombo YPV 1200 FM

Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 zum Schutz der DC-Seite von Photovoltaik-Wechselrichtern bei nicht eingehaltenem Trennungsabstand (Blitzteilströme möglich).

Add  Details

900439 

DEHNcord 3P TT 275 FM

Kompakter Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Technologie. Montage auf Hutschiene oder Wand.

Add  Details

927924 

BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24

Schützt die Kommunikations- und Messleitungen sowie Außenfühler der Haustechnik.

Add  Details

929161 

DEHNpatch Class EA

Universeller Überspannungs-Ableiter zum Schutz von IP basierten Ethernet-Applikationen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.

Add  Details

900904 

DEHNcube EMOB

Anschlussfertige Systemlösung mit Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 zum Schutz von E-Mobility-Ladeeinrichtungen.

Add  Details

900385 

DEHNvap EMOB 3P

Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für den Einsatz in Stromversorgungssystemen für die Ladeinfrastruktur.

Add  Details

909300 

DEHNprotector 230 TV

Kombinierter Überspannungsschutz für die Energie- und Antennenseite eines Fernseh-, Rundfunk- oder SAT-Receivers.

Add  Details

909321 

DEHNprotector 230 LAN100

Kombinierter Überspannungsschutz für Energieseite und Dateneingang zum Schutz von LAN-Komponenten.

Add  Details

925001 

BUStector BT 24

Schutz von KNX / EIB-Systemen.

Add  Details

900449 

DEHNcord R 3P

Schutz empfindlicher, elektrischer Jalousien.

Add  Details

900447 

DEHNcord L 3P

Schutz für die LED-Beleuchtung.

Add  Details

924396 

DEHNflex M

Sicherer Endgeräteschutz. Eignet sich besonders für die Installation in Kabelkanälen und Einbaudosen.

Add  Details

909396 

DEHNshield ZP Basic 2 SG TT

Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 für das 40 mm-Sammel­schienensystem. Mit integrierter Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems, nach VDE-AR-N 4100.

Add  Details

909440 

DEHNshield ZP Basic 2 SG TNS

Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 für das 40 mm-Sammel­schienensystem. Mit integrierter Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems, nach VDE-AR-N 4100.

Add  Details

909499 

Anschlussleitung

Zubehör: Für die Spannungsversorgung des intelligenten Mess­systems. Für das DEHNshield ZP Basic SG werden 2 Anschlussleitungen benötigt.

Add  Details

941316 

DEHNshield Basic FM TT

Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.

Add  Details

941406 

DEHNshield Basic FM TNS

Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.

Add  Details

922220 

DEHNbox TC B 180

Zuverlässiger Schutz für informationstechnische Schnitt­stellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei dämpfungsfreier Datenübertragung.

Add  Details

909703 

DEHNgate FF TV

Schutz der Breitbandverbindung am Gebäudeeintritt.

Add  Details

942310 

DEHNguard MP TT

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsver­drahtung.

Add  Details

942400 

DEHNguard MP TNS

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsver­drahtung.

Add  Details

900910 

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Typ 2-Ableiter für die DC-Seite sorgt für sicheren Schutz des Wechselrichters im Innen- und Außenbereich. Ideal auch für die Nachrüstung.

Add  Details

900945 

Y-Anschlussleitung

Zur einfachen Verdrahtung des DEHNcube YPV. Für einen String werden zwei Y-Anschlusskabel benötigt.

Add  Details

942565 

DEHNguard MP YPV 1200 FM

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemmen zum Schutz der DC-Seite des PV-Wechselrichters.

Add  Details

900921 

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Überspannungs-Ableiter Typ 2 und Push-in-Doppelklemmen zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters.

Add  Details

900439 

DEHNcord 3P TT 275 FM

Kompakter Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Technologie zum Schutz der Versorgungs- und Steuerleitungen der Wärmepumpe.

Add  Details

927924 

BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24

Schützt die Kommunikations- und Messleitungen sowie Außenfühler der Haustechnik.

Add  Details

900901 

DEHNcube EMOB 11 kW

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 für eine 11 kW Ladeeinrichtung bzw. Wallbox.

Add  Details

900905 

DEHNcube EMOB 11/22 kW

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 und Push-in-Klemmen für eine 11/22 kW Ladeeinrichtung bzw. Wallbox.

Add  Details

929161 

DEHNpatch Class EA

Universeller Überspannungs-Ableiter zum Schutz von IP basierten Ethernet-Applikationen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.

Add  Details

909706 

DEHNgate FF5 TV

Überspannungs-Ableiter mit F-Anschlüssen. 5-fach Schutz für Antennenverteiler und Multischalter.

Add  Details

925001 

BUStector BT 24

Schutz von KNX / EIB-Systemen.

Add  Details

900449 

DEHNcord R 3P

Schutz empfindlicher, elektrischer Jalousien.

Add  Details

900447 

DEHNcord L 3P

Schutz für die LED-Beleuchtung.

Add  Details

924396 

DEHNflex M

Sicherer Endgeräteschutz. Eignet sich besonders für die Installation in Kabelkanälen und Einbaudosen.

Add  Details

Mit Sicherheit normgerecht

Alle DEHN Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen nach DIN VDE 0100-443/-534 und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.

Zur Norm

DEHNselect Wohngebäude

Mit DEHNselect Wohngebäude wählen Sie ganz unkompliziert den normenkonformen Überspannungsschutz für Ihr Projekt aus. Finden Sie hier in wenigen Schritten die benötigten Lösungen für Ihr Ein- oder Mehrfamilienhaus -  egal ob Neubau, Umbau oder Modernisierung.

DEHNselect starten

Downloads

Nutzen Sie den Filter, um schneller zu Ihrem Thema zu finden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Auswahl­hilfe Schutz­geräte für Wohn- und Zweck­gebäude Blitz­strom- und Über­­spannungs-Schutz­geräte für Wohn- und Zweck­­gebäude ohne äußeren / mit äußerem Blitz­­schutz .pdf 539 KB
Auswahl­hilfe Schutz­konzept für PV-Anlagen Schutz­geräte für Über­spannungs­schutz, Potential­ausgleich und Erdung .pdf 521 KB
Auswahl­hilfe Schutz­konzept für Lade­infrastruktur Schutz­geräte für Neu­bau und Nach­rüstung .pdf 751 KB
Bro­schüre Wohn­gebäude optimal schützen Lösungen für Blitz- und Über­spannungs­schutz bei Neu­bau und Reno­vierung .pdf 19 MB
Broschüre Schutz bei Über­spannungen in Nieder­spannungs­anlagen FAQ-­Liste zur DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 – wichtige Fragen und Antworten zur Anwendung und Umsetzung der Normen .pdf 1.7 MB
Broschüre DEHNshield ZP – das Original Kombi-Ableiter Typ 1+2+3: Schützt sicher und zu­verlässig im Vorzähler­bereich .pdf 1.4 MB
Flyer DEHNbox TC B 180 Kompakter Kombi-Ableiter für DSL- und Tele­kommunikations­leitungen .pdf 310 KB
Flyer DEHNguard MP Der Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 mit Push-in-Doppel­klemmen .pdf 552 KB 

Blitzplaner

Ob Neubau oder Nachrüstung: Im BLITZPLANER finden Sie detaillierte Info zur Planung und Umsetzung eines normgerechten Schutzsystems für das Mehrfamilienhaus.

 

Verwandte Themen

Info

Wallbox

Passende Lösungen für normgerechte Planung, effiziente Realisierung und Prüfung sowie sicheren und zuverlässigen Betrieb für die Wallbox im Wohngebäude und halböffentlichen Bereich.

Details

Info

Photovoltaik

Umfassende Schutzlösungen für normgerechte Planung, effiziente Realisierung sowie sicheren und zuverlässigen Betrieb von Photovoltaikanlagen für Wohngebäude.

Details

Produkt

DEHNshield ZP SG

Mit den Kombi-Ableitern aus der DEHNshield ZP Familie finden Sie immer die richtige Lösung für den Überspannungsschutz im modernen, smarten Gebäude.

Details

Produkt

DEHNguard MP

DEHNguard MP verstärkt unsere modulare DEHNguard-Produktfamilie. Der Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 ist jetzt noch unkomplizierter zu montieren.

Details

DEHNacademy

E-Learning

Überspannungsschutz für Wohngebäude

In diesem Web-Training erhalten Sie praxisnahe Infos zum Thema Überspannungsschutz für Wohngebäude. Was die Norm VDE 0100 fordert, was Sie beim Einbau von Schutzgeräten beachten müssen und wie Sie die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 in Bezug auf Überspannung und Erdung umsetzen.

Dauer 15 min.

Details

E-Learning

Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur im Wohngebäude – Wallbox sicher geschützt

Dieses Video zeigt Ihnen, wie Überspannungen entstehen und warum sind sie gefährlich für die Ladeinfrastruktur und das Elektrofahrzeug sind. Welche Normen und Richtlinien müssen beachtet werden?

Dauer 15 min.

Details

Seminar

Erdung und Überspannungsschutz für Wohngebäude in Neubau und Nachrüstung

Im Seminar werden Schutzkonzepte für die informations- und energietechnischen Anschlüsse, haustechnische Anlagen, PV-Systeme und Ladeeinrichtungen der E-Mobilität anhand von Praxisbeispielen besprochen. Ebenso wird die fachgerechte Dimensionierung und Installation von Überspannungsschutzgeräten behandelt.

Details

Expertenwissen

Aktuelle Informationen sowie Unterstützung bei der Planung und Ausführung.

Sie haben Fragen zum Überspannungs­schutz für Mehrfamilien­häuser?

Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.

Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.

Zum technischen Support