DEHNshield ZP SG – ein Gerät für alle Fälle
Mit DEHNshield ZP SG sind Sie für Ihren Anwendungsfall bestens ausgestattet:
Der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit zweifachem Spannungsabgriff erfüllt die Vorgaben der VDE-AR-N 4100 und bietet sicheren Schutz im Vorzählerbereich durch RAC-Funkenstreckentechnologie.
![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2022-11/DEHNshield-ZP_artwork-16x9_2560x1440.png?h=ffd5a724&itok=VZY9Fb2I)
Mit DEHNshield ZP SG sparen Sie Platz, Zeit und Kosten.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/DEHNshieldZP_aufwand_mittig_1300x1300.png?itok=SAeGbSVq)
Aufwand reduzieren
DEHNshield ZP SG ist Ihre Lösung für jede Netzform in Einbausituationen mit und ohne äußeren Blitzschutz. Mit dem All-in-one-Gerät ist Ihr Projekt in kürzester Zeit abgeschlossen und Sie gewinnen Zeit. DEHNshield ZP SG ist zukunftsfähig und die Normen VDE-AR-N 4100, DIN VDE 0100-443/-534 und DIN VDE 0185- 305-3 werden mit nur einem Gerät optimal erfüllt.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/DEHNshieldZP_kosten_mittig_1300x1300.png?itok=Xc9VsICE)
Kosten senken
Weniger Komponenten, weniger Kosten: bisher benötigtes zusätzliches Installationsmaterial entfällt. Ein zweifacher, abgesicherter Spannungsabgriff für RfZ (Raum für Zusatzanwendungen) und APZ (Abschlusspunkt Zählerplatz) nach VDE-AR-N 4100 ist in der SG-Variante bereits integriert, Stecker und Buchsen sind im Lieferumfang enthalten.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/DEHNshieldZP__Zeit_mittig_1300x1300.png?itok=5tlZkOC0)
Zeit sparen
DEHNshield ZP SG lässt sich einfach und schnell montieren. Sie sparen Zeit durch die werkzeuglose Montage des Ableiters und den Wegfall einer zusätzlichen Montage des Spannungsabgriffs. Außerdem gewinnen Sie dank der schlanken Bauform Platz im Zählerschrank: ein Zählerfeld reicht aus, selbst bei zwei Sicherungshauptschaltern mit Einspeiseadapter.
Alles drin.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/DEHNshield-ZP-SG_Beigelung_1300x1300_kleiner.jpg?itok=wFi30tc9)
1. Zweifacher, integrierter Spannungsabgriff
Nach VDE-AR-N 4100, Stecker und Buchsen im Lieferumfang enthalten
2. Integrierte Sicherung
Einfacher Spannungsabgriff
3. Platzbedarf nur 3 TE
DEHNshield ZP (Basic) 2 SG und Einspeiseadapter (optional)
4. Inklusive Ersatzsicherung
Standardmäßig unter dem Abdeck-Clip integriert
5. Berührungsschutz
Abdeck-Clip mit Größenanpassung für jedes Zählerschranksystem
6. Push-in-Erdungsklemme
Werkzeuglose Montage
Einfach installiert – so geht's
In 4 Schritten einfach installiert
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2019-12/dehnshield_zp_basic_sg_schritt1.jpg?itok=uq6LCeM1)
Schritt 1
40 mm-Sammelschienensystem
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2020-10/Schritt-2-DSH-ZP-SG.jpg?itok=WY8C49Ns)
Schritt 2
Spannungsversorgung für RfZ und APZ vorsehen
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2019-12/dehnshield_zp_basic_sg_schritt3.jpg?itok=yjr0Prww)
Schritt 3
Erdungsverbindung herstellen
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2019-12/dehnshield_zp_basic_sg_schritt4.jpg?itok=mSveWLpE)
Schritt 4
Abdeck-Clip und Schutzabdeckung befestigen
Installationsvideo
Produktvarianten
DEHNshield ZP SG gibt es in Varianten für Gebäude mit und ohne äußeren Blitzschutz.
Der Ableiter ist verfügbar für TT, TN-S und TN-C Netzformen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45293369/HDVORSCHAU/909440.jpg)
909440
DEHNshield ZP Basic 2 SG TNS
Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung). Ableiter für Gebäude OHNE äußeren Blitzschutz
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45293306/HDVORSCHAU/909396.jpg)
909396
DEHNshield ZP Basic 2 SG TT
Kombi-Ableiter für TT-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung). Ableiter für Gebäude OHNE äußeren Blitzschutz
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45293435/HDVORSCHAU/909430.jpg)
909430
DEHNshield ZP Basic 2 SG TNC
Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung). Ableiter für Gebäude OHNE äußeren Blitzschutz
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45293273/HDVORSCHAU/909499.jpg)
909499
Anschlussleitung
Anschlussleitung für die Spannungsversorgung eines intelligenten Messsystems. 2polig L 750 mm 1 mm
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45293337/HDVORSCHAU/909640.jpg)
909640
DEHNshield ZP 2 SG TNS
Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung). Ableiter für Gebäude MIT äußerem Blitzschutz
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45293267/HDVORSCHAU/909631.jpg)
909631
DEHNshield ZP 2 SG TT
Kombi-Ableiter für TT-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung). Ableiter für Gebäude MIT äußerem Blitzschutz
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45293402/HDVORSCHAU/909630.jpg)
909630
DEHNshield ZP 2 SG TNC
Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung). Ableiter für Gebäude MIT äußerem Blitzschutz
Immer das passende DEHNshield ZP für Ihr Projekt
Sie sind unsicher, welcher Ableiter am besten für Ihr Projekt geeignet ist? Nutzen Sie den praktischen Produktfilter, um einfach und schnell die richtige Wahl zu treffen.
Zum ProduktfilterDownloads
Flyer | DEHNshield ZP SG | Vorgaben der VDE-AR-N 4100 clever gelöst | .pdf 0.6 MB |
Flyer | DEHNshield ZP LSG | Kompakter Kombi-Ableiter mit Leitungsschutzschalter | .pdf 0.9 MB |
Broschüre | DEHNshield ZP - Das Original | Schützt zuverlässig im Vorzählerbereich | .pdf 1.3 MB |
Flyer | DEHNshield ZP | Ihre Lösung für jede Einbausituation | .pdf 0.2 MB |
Sie haben Fragen zum neuen DEHNshield ZP SG?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum neuen DEHNshield ZP SG. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.