Erdung für Industriegebäude
Ob Bestands- oder Neubau: Eine funktionsfähige Erdungsanlage ist Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme im Gebäude und für den Schutz der Menschen vor gefährlich hohen Spannungen.
Der Planung und der Ausführung der Erdungsanlage ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da dieses elektrotechnische Element nach Fertigstellung des Gebäudes nur schwierig nachzurüsten ist – Versäumnisse und Fehler können dann nur mit hohem Aufwand korrigiert werden.

/www.dehn-international.com/store/f/57416727/HDVORSCHAU/800008_teil.jpg)
800010
Runddraht
Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
/www.dehn-international.com/store/f/57458593/HDVORSCHAU/810335.jpg)
852335
Stahlband
Stahlband St/tZn nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
/www.dehn-international.com/store/f/57105132/HDVORSCHAU/860130_teil.jpg)
860115
Anschlussfahne
Runddraht Rd 10 mm (V4A) nach DIN EN 62561-2, als Anschlussfahne, aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.
/www.dehn-international.com/store/f/57497301/HDVORSCHAU/832739.jpg)
832740
Kupferseil
Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
/www.dehn-international.com/store/f/57106160/HDVORSCHAU/308026.jpg)
308026
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.
/www.dehn-international.com/store/f/57094474/HDVORSCHAU/308220.jpg)
308220
SV-Klemme
Schräg-Verbinder-Klemmen nach DIN EN 62561-1, für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen von Rund- und Flachleitern. Ausführung mit Verdrehschutz der Schrauben M10.
/www.dehn-international.com/store/f/57094422/HDVORSCHAU/318229.jpg)
318229
Kreuzstücke mit Zwischenplatte
Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8.
/www.dehn-international.com/store/f/57106339/HDVORSCHAU/308031.jpg)
308031
Druckbügelklemme
Drückbügelklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament oder Baustahlmatten und Bewehrungsstählen mit Rund- und Flachleitern.
/www.dehn-international.com/store/f/57105888/HDVORSCHAU/478129.jpg)
478129
Anschlussklemmen mit Gewindebolzen
Zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12. Auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes ohne Anschlussachse z. B. für Flachband geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/57568832/HDVORSCHAU/472227.jpg)
472227
Potentialausgleichsschiene Industrie
Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
/www.dehn-international.com/store/f/57105360/HDVORSCHAU/478011.jpg)
478011
Erdungsfestpunkt Typ M
Erdungsfestpunkt NIRO (V4A) nach DIN EN 62561-1, als korrosionsfreien Anschluss der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden oder an die Erdungsanlage, für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich zum Einbau in die Schalung.
/www.dehn-international.com/store/f/57611314/HDVORSCHAU/478410.jpg)
478450
Wanddurchführung mit Druckwasserschutz
Für den nachträglichen Einbau: Erder- und Wanddurchführung mit MV-Klemme aus NIRO (V4A), zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter bei Mauern und Wänden.
Schutzkonzept Ringerder mit kombinierter Potentialausgleichsanlage (CBN)
Mehrzweck-, Büro- oder Industriegebäude werden in der Regel immer mit einem äußeren Blitzschutzsystem geplant. Somit ist zusätzlich zur DIN 18014 noch die Normenreihe der DIN EN 62305 zu berücksichtigen.
Als Erdungsanlage bietet sich hier der Ringerder an. Dieser hat sich in der Praxis bewährt und wird mit einer Maschenweite von 10 m x 10 m unter der Bodenplatte verlegt. In Verbindung mit einer Blitzschutzanlage ist die Erdungsanlage nach DIN 18014 in jedem Fall mit einer kombinierten Potentialausgleichsanlage (CBN) auszuführen.
Die maximale Maschenweite für den CBN sollte 20 m x 20 m nicht überschreiten. Bei besonderen Anforderungen durch die Nutzung des Gebäudes können auch geringere Maschenweiten gefordert sein. Bei der Errichtung eines Gebäudes mit hohen EMV-Anforderungen nach DIN EN 62305‑4 ist zum Beispiel eine Maschenweite von maximal 5 m x 5 m gefordert.
Der CBN ist in regelmäßigen Abständen ≤ 20 m mit dem Ringerder zu verbinden. Lediglich in Verbindung mit Faserbeton (hier ist die Ausführung eines CBN praktisch nicht durchführbar) kann auf diesen verzichtet werden. Anschlussfahnen für das äußere Blitzschutzsystem sind im maximalen Abstand der Ableitungen anhand der gewählten Blitzschutzklasse vorzusehen - empfehlungsweise mindestens alle 10 m. Innere Ableitungen sollten bei Gebäuden mit größeren Abmessungen (vierfacher Ableitungsabstand) eingeplant werden.
Für diese Verbindungen sind dann Gebäudedurchdringungen notwendig. Um hier das Eindringen von Wasser zu verhindern sind druckwasserfeste Wanddurchführungen, Erdungsfestpunkte oder für Anschlussfahnen geprüfte Dichtmanschetten einzusetzen.
Downloads
Broschüre | Sicherheit für moderne Gebäude | Blitz- und Überspannungsschutz | . pdf 3.6 MB |
Broschüre | Erdungsanlagen für Gebäude | Normative Vorgaben, Installation und Ausführung | .pdf 9.8 MB |
Broschüre | Anwendungshilfe DIN 18014 | Anwendungshilfe des ZVEH zur DIN 18014:2023-06 | .pdf 2.8 MB |
Praxislösung | Schritt- und Berührungsspannung | Vermeidung von Schrittspannung durch Installation von Gittermatten und Schutz vor Berührungsspannung | .pdf 1.3 MB |
Schutzvorschlag | Stahlbetonstützen als natürliche Ableitung eines Blitzschutzsystems nutzen | Normative Vorgaben; Blitzschutz und Trennungsabstand | .pdf 1.5 MB |
DEHN Services

DEHNplan
Mit DEHNplan konzipieren Sie für Ihr Projekt unkompliziert den normenkonformen äußeren Blitzschutz sowie Erdungsanlagen nach DIN 18014 und IEC 62305-3. Sehr hilfreich in der Praxis: Das Programm erstellt automatisch eine Stückliste.

DEHNconcept
Ob Erdungskonzept oder Erdungssimulation - nutzen Sie das Angebot von DEHNconcept. Lassen Sie eine Erdungsanlage planen, die exakt auf Ihr Projekt abgestimmt ist und alle Normen sowie Anforderungen erfüllt.

DEHNacademy
Unser DEHN Praxis-Know-how geben wir gerne an Sie weiter. Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten - deutschlandweit in Präsenz, als Online-Seminar oder Webtraining.
Sie haben Fragen zur Erdung für Industriegebäude?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support