DEHNplan Planungssoftware
Mit DEHNplan schnell und normgerecht zum äußeren Blitzschutz. Mit nur einem Tool planen Sie unkompliziert den normenkonformen äußeren Blitzschutz für Ihr Projekt.

Die BIM-fähige Software für Ingenieurbüros, Planer und Blitzschutzbauer erleichtert Ihre Planung mit der visuellen Darstellung von Schutzraum und Trennungsabständen und einer automatischen Stückliste. Regelmäßige Updates garantieren einen immer aktuellen Stand. Für den Einsatz von DEHNplan benötigen Sie keine speziellen Vorkenntnisse: Ihr Fachwissen zu Blitzschutz und Erdung sowie CAD-Kenntnisse sind die wichtigsten Voraussetzungen, um DEHNplan optimal und effizient zu nutzen.
Details und KostenIhre Vorteile

- 100 % DIN EN 62305 (VDE 0185-305) konform
- BIM-fähige Software
- einfach zu bedienen
- visuelle Darstellung von Schutzraum und Trennungsabständen
- regelmäßige Updates
- automatische Stückliste
Erfahren Sie mehr über
DEHNplan
EINE Software
für alle Anforderungen
- 3D Blitzschutz und Erdungsplanung nach IEC 62305
- BIM kompatibel – IFC Import und Export
- Platzierung der Fangeinrichtungen
- Platzierung der Ableitungen
- Windböengeschwindigkeit
- Berechnung und Darstellung des Schutzraumes
- Berechnung und Darstellung des Trennungsabstandes
- Erdungsanlage nach DIN 18014 und IEC 62305-3
- DEHN 3D Bauteilbibliothek
- WEB-basiert, Arbeit an verschiedenen Standorten möglich
- Zentrale, web-basierte Datenablage
Software
Made in Germany

Mit dem BITMi Gütesiegel "Software made in Germany" wird Software aus Deutschland ausgezeichnet. DEHN SE wurde im Jahr 2022 für das Produkt DEHNplan vom Bundesverband IT- Mittelstand e.V. zertifiziert.
Systemvoraussetzungen
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 (64 Bit), Microsoft Windows 11 | Hinweis: Nicht lauffähig innerhalb einer Citrix Lösung oder Remote-Desktop Umgebung |
Prozessor | Mindestvoraussetzung: Prozessor mit 2,5–2,9 GHz | Empfohlen: Prozessor mit 3 GHz und mehr |
Arbeitsspeicher | Mindestvoraussetzung: 4 GB | Empfohlen: 16 GB |
Bildschirmauflösung | Konventionelle Displays: 1920 x 1080 px mit True Color |
Grafikkarte | Mindestvoraussetzung: 1 GB GPU mit OpenGL Unterstützung | Empfohlen: 4 GB GPU mit OpenGL Unterstützung |
Festplattenspeicherplatz | Mindestvoraussetzung: 1 GB | Empfohlen: 5 GB |
Zeigegerät | Kompatibel mit MS-Mouse mit mittlerer Maustaste oder Rollrad |
Browser | Google Chrome |
Berechtigungen | Administratorenrechte für die Installation |
Kosten und Lizenzen
Sie können die Software kostenfrei für 60 Tage testen. Dieser Zeitraum endet automatisch. Die Kosten für die jährliche Nutzung betragen 839,50 Euro (netto). Möchten Sie DEHNplan nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 12 Monaten weiter nutzen, müssen Sie nichts unternehmen. Wenn Sie DEHNplan nicht darüber hinaus nutzen wollen, können Sie mit nur wenigen Klicks Ihr Abonnement kündigen.
Die Concurrent-Lizenz regelt, dass Sie DEHNplan im gesamten Unternehmen nutzen können. Für eine spätere Weiterplanung können Entwürfe für andere Mitarbeiter abgespeichert werden. Wenn Sie DEHNplan mit mehreren Mitarbeitern gleichzeitig nutzen wollen, können Sie weitere Lizenzen erwerben.
Wissen & Support
Mit unseren E-Learning-Angeboten kommen Sie ganz entspannt zu mehr Wissen. Wählen Sie aus den kostenlosen Online-Seminaren, E-Learnings und FAQs zu DEHNplan. Wir unterstützen Sie auch mit individuellen Schulungen, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf!

Tutorials
Sind Sie schon angemeldet? Bei der DEHNacademy finden Sie kurze Lernvideos für einen Einblick und die ersten Schritte.

Individuelles Schulungsangebot
Fragen Sie Ihre persönliche Schulung an – unsere Experten sind gerne für Sie da.

FAQ Learning
Auf unserer Lernplattform DEHNacademy finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen zu DEHNplan.
Downloads
Flyer | DEHNplan | Blitzschutz digital planen | .pdf 0.5 MB |
Wir helfen Ihnen
gerne weiter
Sie haben technische Fragen zur Nutzung der Planungssoftware?
Die DEHNplan-Experten des technischen Supports beantworten sie gerne.
Hier bekommen Sie Unterstützung – kostenlos und kompetent.
Telefon: +49 9181 906 -2290
Schreiben Sie uns eine Mail