Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cesoie per cavo per conduttura HVI

Cesoie per cavo per poter accorciare semplicemente la conduttura HVI light, HVI (diametro esterno 20 / 23 mm) e HVI power (diametro esterno 27 mm) e per la conduttura CUI.
Per la struttura speciale delle cesoie per cavo è possibile tagliare correttamente anche conduttori semirigidi per semplificare l'applicazione degli elementi di connessione.

HVI cutter

1 Product

Part No. 597032 HVI CUTTER 32

GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 82033000, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information


Diametro Ø conduttore: fino a 30 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: HVI CUTTER 32
Art.: 597032
o similare.

 

Technical data

Diametro Ø conduttore fino a 30 mm
Materiale lama acciaio da utensili (CR-Moly (SCM440))
Materiale impugnatura acciaio al carbonio (SS400)
Lunghezza 600 mm

Product 597032 was added to Notepad.

Product 597032 was added to the cart.


back to top