Protección contra sobretensiones parapuntos de recarga.
DEHN protege el equipo de recarga y el vehículo. Dado que el punto de recarga ofrece un espacio limitado, el montaje de una protección contra sobretensiones no está exento de dificultades y complicaciones en la práctica. DEHN tiene la solución idónea y un concepto de protección global coherente.
La pequeña gran solución: DEHNcord 3P
Como descargador de sobretensiones de tipo 2 y 3, el DEHNcord 3P cumple toda la normativa aplicable y ofrece una protección fiable en una tamaño reducido. Gracias a las diferentes posibilidades de montaje que ofrece, se adapta a casi cualquier espacio.
Pequeño, flexible, versátil: el DEHNcord 3P es la solución ideal. Elimina la necesidad de una envolvente adicional que, además, supondría costes adicionales y perjudicaría a la estética general.
Productos DEHN para la protección contra sobretensiones en puntos de recarga
Con nosotros, se encuentra en una posición óptima: Le ofrecemos una gama completa y cuidadosamente coordinada para la protección contra sobretensiones. Para un diseño eficiente, una adquisición cómoda, un montaje sin dificultades y un mantenimiento sostenible.
900439
DEHNcord 3P
Descargador de sobretensiones compacto instalable en carril DIN o abrazadera atornillable.
929161
DEHNpatch
Protege los datos del punto de recarga. Descargador de sobretensiones universal para proteger interfaces Ethernet.
922220
DEHNbox
Descargador combinado TIPO 1 para interfaces VVDSL, SVVDSL. Conexiones G.fast de hasta 1 Gbit.
Descargas
¿Necesita más información o documentación en otro formato?
No dude en pedírnosla.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | Selection guide – Lightning current and surge protective devices | Protection concept for indoor and outdoor parking spaces | .pdf 0.7 MB |
Brochure | DEHNcord 3P | Protects wall boxes in the smallest spaces | .pdf 0.3 MB |
Brochure | Dynamic Times | Relax: DEHN protects residential buildings | .pdf 3.4 MB |
Reference | DEHN protects. | Intelligent charging systems for e-mobility by Hardy Barth GmbH | .pdf 1.0 MB |
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas en todo lo relativo a la movilidad eléctrica.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].