Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbox

Descargador combinado de corriente de rayo y de sobretensiones
  • Resistente a corriente de rayo hasta 10 kA (10/350 µs)
  • Bajo nivel de protección, apropiado también para la protección de equipos finales
  • Para utilizar en las interfaces 0A – 2 y superiores según el concepto de zonas de protección contra rayos
Manejo fácil
  • Apropiado para montaje en pared
  • Instalación rápida y fácil mediante muelle elástico de tracción
  • Permite una fácil instalación a posteriori de la protección contra sobretensiones
Seguridad para instalación y operación (DBX TC B 180)
  • Indicación del estado operativo para el mantenimiento sencillo
  • Conexión RJ45 para Plug & Play
  • Utilización universal hasta 1 Gbit

Details

Indicación óptica del estado operativo (DBX TC B 180).
lorem ipsum
Casquillo RJ45 en la salida para la conexión directa al router
(DBX TC B 180).
lorem ipsum
Bornas enchufables para la conexión rápida sin herramientas (DBX TC B 180)
lorem ipsum
Es posible alinear varios dispositivos conectando las carcasas entre sí (DBX TC B 180).
lorem ipsum

Further information


DBX TC B 180

Descargador de sobretensiones compacto, en una caja de plástico para montarse sobre pared, que ahorra espacio, con tecnología "push-in" e indicación del estado operativo para la protección de un par de hilos de interfaces simétricas libres de potencial, especialmente interfaces de telecomunicaciones hasta VVDSL y G.fast (hasta 1 Gbit/s). Posibilidad de tratamiento directo/indirecto de la pantalla. En el lado de salida, conexión opcional de un par de hilos o un cable patch con conector RJ45.

Las pruebas efectuadas por la Deutsche Telekom Technik GmbH confirman la compatibilidad con Vectoring-VDSL (VVDSL), Super-Vectoring-VDSL (SVVDSL) y G.Fast.

1 Product

Part No. 922220 DBX TC B 180

GTIN 4013364433953, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 93.63 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo compacto
DEHNbox DBX TC B 180
Descargador compacto enfilable
DPS Tipo 1/P2
para la protección de un par de hilos
de interfaces de telecomunicación
en técnica de conexión rápida sin herramientas,
descarga integrada de la tracción para el cable de conexión
y indicación del estado operativo
Corriente nominal a 40 °C: 1 A
D1 Corriente total de choque (10/350 µs): 7,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 20 kA

Producto DEHN
Tipo: DBX TC B 180
art. no.: 922220
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal a 40 °C (IL ) 1 A
D1 Corriente total de choque (10/350 µs) (Iimp ) 7,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 20 kA
Impedancia serie por hilo 0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (100 Ω) (fG ) 425 MHz

Product 922220 was added to Notepad.

Product 922220 was added to the cart.


DBX U4 KT BD S 0-180

Descargador combinado compacto en caja en material plástico, de montaje sobre pared con tecnología actiVsense, para la protección de dos pares de hilos con tensión de la señal igual o diferente de interfaces simétricas con separación galvánica. Posibilidad de apantallamiento directo o indirecto.

1 Product

Part No. 922400 DBX U4 KT BD S 0-180

GTIN 4013364137349, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 251.70 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones
compacto DEHNbox DBX U4 KT BD S 0-180
Descargador universal de corriente de rayo y sobretensiones,
Descargador Tipo 1/P1 con tecnología actiVsense
para la identificación automática de la tensión de servicio
y la adaptación óptima del nivel de protección;
comprobado según EN 61643-21 y energéticamente coordinado
según IEC 61643-22 para la protección de dos pares de hilos
para interfaces simétricas con aislamiento galvánico
opcionalmente tratamiento indirecto o directo de la pantalla
Tensión de servicio UN: 0-180 V
Tensión permisible de la señal superpuesta: ≤ +/- 5 V
Corriente nominal (con máx. corriente de cortocircuito): 100 mA
D1 Corriente total de choque (10/350 µs): 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 20 kA

Producto DEHN
Tipo: DBX U4 KT BD S 0-180
art. no.: 922400
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Tensión permisible de la señal superpuesta (USignal ) ≤ +/- 5 V
Frecuencia límite hilo-hilo (USignal, simétrica 100 Ω) (fG ) 50 MHz
Corriente nominal (con máx. corriente de cortocircuito) (IL ) 100 mA
D1 Corriente total de choque (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 20 kA
Impedancia serie por hilo ≤ 9 Ω; valor típico 7,9 Ω
Dimensiones (an x al x pr) 93 x 93 x 55 mm

Product 922400 was added to Notepad.

Product 922400 was added to the cart.