Part No. 819131 HVI LO 75 20 L... SW M
GTIN 4013364223189, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał przewodu | Cu |
Materiał izolacji | PE |
Materiał płaszcza | PE |
Kolor przewodu | czarny ● |
Średnica przewodu Ø | 20 mm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 70 m |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |