Part No. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
GTIN 4013364152533, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Przyłączenie | śruba Ø10 mm, długość 50 mm |
Średnica elementu przyłączeniowego Ø | 23 mm |
Śruba | sworzeń gwintowany M6 x 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |