Your dashboard services.
Register to access all tools.

Rura wsporcza do przewodu HVI, do poddachowego montażu

Rura wsporcza do przewodu HVI do konfekcjonowania na miejscu, iglica odgromowa z aluminium, Ø22 / 16 / 10 mm.

Do stosowania w połączeniu ze wspornikami montażowymi na krokiew (art. nr 105 240) lub na dach metalowy (art. nr 105 241)

Z iglicą odgromową

1 Product

Part No. 105281 SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL

GTIN 4013364260962, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Rura wsporcza do przewodu HVI z iglicą odgromową 2500 mm, GRP/aluminium
Rury wsporcze GRP/Al z końcówką przyłączeniową wewnątrz do
przewodu HVI, pozwalającą zachować
odstęp separujący od elementów przewodzących prąd spełniające wymagania normy
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Rury wsporcze są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) do
maksymalnego obciążenia wiatrem 140 km/godz.
Długość izolacyjna z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)
Współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporna na promieniowanie UV, 1-częściowa
do łączenia z iglicą odgromową Ø10 mm, długość 2500 mm, z aluminium
Materiał iglicy odgromowej: Al
Długość iglicy odgromowej: 2500 mm
Materiał rury wsporczej: GRP / aluminium
Długość rury wsporczej: 1955 mm
Długość tranportowa: 2500 mm
Średnica zewnętrzna Ø: 50 mm
Długość izolacyjna: 1560 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
Nr kat.: 105281
lub podobny.

 

Technical data

Materiał iglicy odgromowej Al
Długość iglicy odgromowej 2500 mm
Materiał rury wsporczej GRP / aluminium
Długość rury wsporczej 1955 mm
Długość tranportowa 2500 mm
Średnica zewnętrzna Ø 50 mm
Długość izolacyjna 1560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem 140 km/h
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105281 was added to Notepad.

Product 105281 was added to the cart.


back to top