Part No. 819247 HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL
GTIN 4013364260900, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.10 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 1955 mm |
Długość iglicy odgromowej | 2500 mm |
Średnica zewnętrzna TWS Ø | 50 mm |
Średnica przewodu Ø | 20 mm |
Kolor przewodu | czarny ● |
Materiał przewodu | Cu |
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu) | ≤ 75 cm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalne obciążenie wiatrem | 140 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |