Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR
GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał przewodu | miedź |
Materiał izolacji | PE |
Materiał płaszcza | PE |
Kolor przewodu | ciemnoszary ● |
Kolor RAL | podobny do 7000 |
Przekrój rdzenia | 19 mm2 |
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu) | ≤ 45 cm |
Średnica przewodu Ø | 20 mm |
Charakterystyka płaszcza | odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych |
Minimalna długość do zamówienia (l1) | 6 m |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |