Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał elementów przyłączeniowych | stal nierdzewna |
Przyłączenie | śruba Ø10 mm, długość 50 mm |
Średnica elementu przyłączeniowego Ø | 20 mm |
Śruba | sworzeń gwintowany M6 x 8 mm |
Nakrętka | M12 |
Przewód wyrównawczy | płaskownik 2200 x 18 x 0.4 mm |
Materiał obejmy połączenia wyrównawczego | stal nierdzewna |