Rura wsporcza DEHNcon-H do przewodu HVI light z iglicą odgromową 1000 mm, GRP/aluminium Rury wsporcze GRP/Al z końcówką przyłączeniową wewnątrz do przewodu HVI light, pozwalającą zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd spełniające wymagania normy DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3). Rury wsporcze są zwymiarowane zgodnie z Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla maksymalnego obciążenia wiatrem 149 km/godz. Długość izolacyjna z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP) Współczynnik materiałowy km = 0,7 Kolor jasnoszary, odporna na promieniowanie UV, 1-częściowa do łączenia z iglicą odgromową Ø10 mm, długość 1000 mm, ze stali nierdzewnej
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A
Nr kat.: 105288
lub podobny.