Zestaw przyłączeniowy do rur wsporczych o nr kat. 105 272 i 105 273
Zestaw przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI light na obu końcach, do utworzenia obszaru przyłączeniowego przewodu w rurze wsporczej (odcinek górny) i elementu przyłączeniowego, do którego podłączane są inne elementy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie przewód wyrównawczy, sprężyna dociskowa i trzy koszulki termokurczliwe.
1 Product
Part No. 819271 HVI LI ASS RIV KF GFB1000 V2A
GTIN 4013364255845, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 321.08 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał elementów przyłączeniowych | stal nierdzewna |
Przyłączenie | Sworzeń Ø10 mm, dł. 50 mm |
Średnica elementu przyłączeniowego Ø | 20 mm |
Śruba | Sworzeń gwintowany M6 x 8 mm |
Nakrętka | M12 |
Przewód wyrównawczy | Płaskownik 1000 x 6 x 1 mm |
Materiał obejmy połączenia wyrównawczego | stal nierdzewna |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Zestaw przyłączeniowy do rur wsporczych o nr kat. 105 274 i 105 280
Zestaw przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI light na obu końcach, do utworzenia obszaru przyłączeniowego przewodu w rurze wsporczej (odcinek górny) i elementu przyłączeniowego, do którego podłączane są inne elementy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie przewód wyrównawczy, sprężyna dociskowa i trzy koszulki termokurczliwe.
1 Product
Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał elementów przyłączeniowych | stal nierdzewna |
Przyłączenie | Sworzeń Ø10 mm, dł. 50 mm |
Średnica elementu przyłączeniowego Ø | 20 mm |
Śruba | Sworzeń gwintowany M6 x 8 mm |
Nakrętka | M12 |
Przewód wyrównawczy | Płaskownik 2200 x 6 x 1 mm |
Materiał obejmy połączenia wyrównawczego | stal nierdzewna |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |