Part No. 105272 SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255777, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 1990 mm |
Długość iglicy odgromowej | 500 mm |
Średnica zewnętrzna TWS Ø | 30 mm |
Średnica zewnętrzna aluminium (zakres zacisku) Ø | 40 mm |
Maksymalne obciążenie wiatrem | (maksymalna długość swobodna 1890 mm, 1x przewód HVI light wewnątrz) 240 km/h |
Maksymalna długość swobodna | 1890 mm |
Minimalna długość zaciskania | 600 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105273 SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255807, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.70 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 1990 mm |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Średnica zewnętrzna TWS Ø | 30 mm |
Średnica zewnętrzna aluminium (zakres zacisku) Ø | 40 mm |
Maksymalne obciążenie wiatrem | (maksymalna długość swobodna 2390 mm, 1x przewód HVI light wewnątrz) 200 km/h |
Maksymalna długość swobodna | 2390 mm |
Minimalna długość zaciskania | 600 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105274 SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255814, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.35 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 2640 mm |
Długość iglicy odgromowej | 500 mm |
Średnica zewnętrzna TWS Ø | 30 mm |
Średnica zewnętrzna aluminium (zakres zacisku) Ø | 40 mm |
Maksymalne obciążenie wiatrem | (maksymalna długość swobodna 2540 mm, 1x przewód HVI light wewnątrz) 240 km/h |
Maksymalna długość swobodna | 2540 mm |
Minimalna długość zaciskania | 600 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105280 SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255838, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.65 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 2640 mm |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Średnica zewnętrzna TWS Ø | 30 mm |
Średnica zewnętrzna aluminium (zakres zacisku) Ø | 40 mm |
Maksymalne obciążenie wiatrem | (maksymalna długość swobodna 3040 mm, 1x przewód HVI light wewnątrz) 201 km/h |
Maksymalna długość swobodna | 3040 mm |
Minimalna długość zaciskania | 600 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |