Your dashboard services.
Register to access all tools.

Narzędzie do ściągania izolacji z przewodów HVI light / HVI light plus / HVI

Narzędzie może być używane do ściągania półprzewodzącego płaszcza i jednocześnie izolacji PE przewodów HVI light, HVI (średnica zewnętrzna 20 mm).
  • Narzędzie składa się z rękojeści i różnych wymiennych głowic tnących
  • Długość ściągania izolacji z przewodów HVI light, HVI light plus, HVI można regulować w krokach (punktach blokady) co 0,2 mm za pomocą pokrętła regulacyjnego wbudowanego w rękojeść; ustawioną długość można odczytać ze skali na rękojeści
ObsługaUmieść narzędzie z głowicą tnącą na odciętym końcu przewodu.Proces cięcia / ściągania izolacji odbywa się poprzez obracanie narzędzia w prawo i wywieranie lekkiego nacisku na narzędzie.Wymienna głowica tnąca jest mocowana do rękojeści bez użycia narzędzi za pomocą złącza bagnetowego.

HVI strip 20

Wykonanie do przewodów HVI light, HVI light plus oraz HVI (rękojeść + głowica tnąca).

1 Product

Part No. 597220 HVI STRIP 20

GTIN 4013364144972, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 330.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information



Producent: DEHN
Typ: HVI STRIP 20
Nr kat.: 597220
lub podobny.

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 20 mm (ewentualnie usunąć wcześniej szary płaszcz)
Materiał odlewu tworzywo sztuczne
Materiał ostrza stal nierdzewna

Product 597220 was added to Notepad.

Product 597220 was added to the cart.


HVI head 20

Wykonanie do przewodów HVI light, HVI light plus oraz HVI (głowica tnąca).

1 Product

Part No. 597120 HVI HEAD 20

GTIN 4013364142497, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 100.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information



Producent: DEHN
Typ: HVI HEAD 20
Nr kat.: 597120
lub podobny.

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 20 mm (ewentualnie usunąć wcześniej szary płaszcz)
Materiał odlewu tworzywo sztuczne
Materiał ostrza stal nierdzewna

Product 597120 was added to Notepad.

Product 597120 was added to the cart.


back to top