Your dashboard services.
Register to access all tools.

Wspornik montażowy na dach metalowy

Wspornik montażowy na dach metalowy, stal nierdzewna, do zwodów HVI i iglic odgromowych:

Wspornik do pionowego montażu zwodów na dachach metalowych o maksymalnym nachyleniu dachu 53°.

Wspornik montażowy na dach metalowy można zamontować na odpowiednich, stabilnych konstrukcjach nośnych. Wspornik montażowy na dach metalowy jest przystosowany do momentu dokręcania do 320 Nm.

Do mocowania iglic odgromowych D40 / D50 oraz do montażu nasadowego rur wsporczych do przewodów HVI light plus i HVI z wewnętrznym prowadzeniem przewodów.

Uwaga: Sytuację montażową należy omówić na miejscu z konstruktorem budynku.

1 Product

Part No. 105241 MDH D48 VB550.900 V2A

GTIN 4013364361225, Customs tariff No. (EU): 73089098, Gross weight: 5.26 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik montażowy na dach metalowy, stal nierdzewna
Wspornik montażowy na dach metalowy do pionowego montażu
zwodów HVI i iglic odgromowych
Materiał: stal nierdzewna
Zakres regulacji: 550-900 mm
Nachylenie dachu: 5-53°

Producent: DEHN
Typ: MDH D48 VB550.900 V2A
Nr kat.: 105241
lub podobny.

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres regulacji 550-900 mm
Nachylenie dachu 5-53°
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 105241 was added to Notepad.

Product 105241 was added to the cart.


back to top