Part No. 819243 HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
GTIN 4013364255951, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.24 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 2875 mm |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Średnica zewnętrzna TWS Ø | 30 mm |
Średnica przewodu Ø | 20 mm |
Kolor przewodu | szary ● |
Materiał przewodu | Cu |
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu) | ≤ 45 cm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalne obciążenie wiatrem | 149 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |