Zestaw DEHNcon-H
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57724089/HDVORSCHAU/819251a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57724089/HDVORSCHAU/819251a1_16-9.jpg)
– Nowy system do tworzenia odseparowanych układów zwodów dla instalacji nadawczo-odbiorczych (anteny paraboliczne, naziemne) lub całych budynków lub ich części;
– Przewód HVI light jest ułożony wewnątrz rury wsporczej, co daje atrakcyjny efekt wizualny, ponadto zredukowane wymiary rur wsporczych (rura aluminiowa 40x5 mm) przy niskiej wadze całej konstrukcji, pozwalają również na montaż na istniejących masztach antenowych;
– Końcówka przyłączeniowa wewnątrz jest wyprowadzona w postaci elastycznej taśmy ze stali nierdzewnej do przyłączenia do połączenia wyrównawczego na dolnym końcu rury wsporczej;
– Przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd spełnia wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3);
– Ekwiwalentny odstęp separujący s ≤ 45 cm (w powietrzu), s ≤ 90 cm (materiał stały);
– Rura wsporcza z odcinkiem izolacyjnym z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), rura Ø30 mm;
– Współczynnik materiałowy km = 0,7;
– Kolor jasnoszary, odporność na promieniowanie UV;
Przewód HVI light spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57724090/HDVORSCHAU/819251a9_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57724090/HDVORSCHAU/819251a9_16-9.jpg)
Part No. 819255 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255371, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.84 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 1990 mm |
Długość iglicy odgromowej | 500 mm |
Materiał przewodu | Cu |
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu) | ≤ 45 cm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalne obciążenie wiatrem | (maksymalna długość swobodna 1890 mm, 1x przewód HVI light wewnątrz) 240 km/h |
Maksymalna długość swobodna | 1890 mm |
Minimalna długość zaciskania | 600 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819256 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255388, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.14 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 1990 mm |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał przewodu | Cu |
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu) | ≤ 45 cm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalne obciążenie wiatrem | (maksymalna długość swobodna 2390 mm, 1x przewód HVI light wewnątrz) 200 km/h |
Maksymalna długość swobodna | 2390 mm |
Minimalna długość zaciskania | 600 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819257 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255395, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.79 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 2640 mm |
Długość iglicy odgromowej | 500 mm |
Materiał przewodu | Cu |
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu) | ≤ 45 cm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalne obciążenie wiatrem | (maksymalna długość swobodna 2540 mm, 1x przewód HVI light wewnątrz) 240 km/h |
Maksymalna długość swobodna | 2540 mm |
Minimalna długość zaciskania | 600 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819258 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255418, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.09 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 2640 mm |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał przewodu | Cu |
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu) | ≤ 45 cm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalne obciążenie wiatrem | (maksymalna długość swobodna 3040 mm, 1x przewód HVI light wewnątrz) 201 km/h |
Maksymalna długość swobodna | 3040 mm |
Minimalna długość zaciskania | 600 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |