Your dashboard services.
Register to access all tools.

Przewód HVI light

Przewód HVI light umożliwia również montaż bez konieczności ustanawiania połączenia z wyrównaniem potencjałów konstrukcji budynku na końcu obszaru przyłączeniowego.

Przewód HVI light jest uzupełnieniem w stosunku do wypróbowanego i przetestowanego przewodu HVI. Punkt sprzężenia musi być zdefiniowany np. na statywie na trzech nogach, bez potrzeby wyrównywania potencjałów (przewód uziemiający funkcjonalny). Takie rozwiązanie upraszcza montaż, a w konsekwencji daje znaczną oszczędność czasu.

Obecnie powierzchnie dachowe budynków są często ostatnim poziomem instalacji. Niezależnie od ryzyka ewentualnego wyładowania atmosferycznego, rurociągi, instalacje elektryczne i informatyczne oraz fotowoltaiczne są montowane na powierzchni dachu. Wszystkie te instalacje mają przewodzące połączenia z wnętrzem konstrukcji budowlanej. Częściowe prądy piorunowe mogą również dotrzeć do wnętrza budynku, gdzie mogą wpłynąć na wrażliwy sprzęt elektryczny/elektroniczny, a nawet go zniszczyć. Odseparowane urządzenia piorunochronne zapobiegają przenoszeniu częściowych prądów piorunowych do wnętrza budynku.

Przewód HVI light to system umożliwiający zachowanie odstępu separującego na dachach płaskich. Wysokonapięciowa izolacja przewodu HVI light zapobiega niekontrolowanemu przebiciu, np. przez pokrycie dachowe do znajdujących się poniżej elementów metalowych lub elektrycznych.

Przewód HVI light o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Możliwość stosowania do ekwiwalentnego odstępu separującego s ≤ 45 cm (w powietrzu) albo s ≤ 90 cm (materiał stały).

Przewód HVI light spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).

Przestrzegać wartości dla temperatury stosowania -5 do +40 °C oraz zakresu temperatur pracy (w przypadku montażu sztywnego) od -30 do +70 °C.

Przewód HVI light (na bębnie 100 m)

Przewód HVI light jest dostarczany w zwoju o długości 100 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 800 mm, szerokość ok. 485 mm) jednorazowego użytku wraz z 1 kluczem imbusowym.

1 Product

Part No. 819125 HVI LI 45 20 L100M GR

GTIN 4013364118416, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Przewód HVI light, miedź (na bębnie)
Przewód HVI light
System umożliwiający zachowanie odstępu separującego na dachach płaskich.
Wysokonapięciowa izolacja przewodu HVI light
zapobiega niekontrolowanemu przebiciu,
np. przez pokrycie dachowe do znajdujących się poniżej
elementów metalowych lub elektrycznych.
Przewód HVI light o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować
odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 45 cm (w powietrzu)
albo s < 90 cm (materiał stały).
Materiał przewodu: miedź
Materiał izolacji: polietylen (PE)
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: ciemny szary ●
Średnica przewodu Ø: 20 mm
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI LI 45 20 L100M GR
Nr kat.: 819125
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu miedź
Materiał izolacji polietylen (PE)
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu ciemny szary
Kolor RAL zbliżony do 7000
Przekrój rdzenia 19 mm2
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu) ≤ 45 cm
Średnica przewodu Ø 20 mm
Charakterystyka płaszcza odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819125 was added to Notepad.

Product 819125 was added to the cart.


Przewód HVI light (500 m na bębnie)

Przewód HVI light jest dostarczany w zwoju o długości 500 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 1 m, szerokość ok. 670 mm, średnica otworu w bębnie ok. 80 mm) jednorazowego użytku wraz z 1 kluczem imbusowym. Waga całkowita ok. 290 kg.

1 Product

Part No. 819124 HVI LI 45 20 L500M GR

GTIN 4013364329003, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 500.00 m


Images

Additional information

Przewód HVI light, miedź (na bębnie)
Przewód HVI light
System umożliwiający zachowanie odstępu separującego na dachach płaskich.
Wysokonapięciowa izolacja przewodu HVI light
zapobiega niekontrolowanemu przebiciu,
np. przez pokrycie dachowe do znajdujących się poniżej
elementów metalowych lub elektrycznych.
Przewód HVI light o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować
odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 45 cm (w powietrzu)
albo s < 90 cm (materiał stały).
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: PE
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: ciemnoszary ●
Średnica przewodu Ø: 20 mm
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI LI 45 20 L500M GR
Nr kat.: 819124
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji PE
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu ciemnoszary
Kolor RAL podobny do 7000
Przekrój rdzenia 19 mm2
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu) ≤ 45 cm
Średnica przewodu Ø 20 mm
Charakterystyka płaszcza odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819124 was added to Notepad.

Product 819124 was added to the cart.


Przewód HVI light (przycinany na długość)

Przewód HVI light jest dostarczany w kartonie i jest przycinany na długość (maks. 70 m).
Długość przewodu należy podać podczas składania zamówienia (co 0,5 m).

1 Product

Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR

GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przewód HVI light, miedź (przycinany na długość)
Przewód HVI light
System umożliwiający zachowanie odstępu separującego na dachach płaskich.
Wysokonapięciowa izolacja przewodu HVI light
zapobiega niekontrolowanemu przebiciu, np. przez pokrycie dachowe do
znajdujących się poniżej elementów metalowych lub elektrycznych.
Przewód HVI light o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować
odstęp separujący od elementów przewodzących prąd
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 45 cm (w powietrzu)
albo s < 90 cm (materiał stały).
Przewód docinany na długość 6,0 – 70,0 m
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: PE
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: ciemnoszary ●
Średnica przewodu Ø: 20 mm
Minimalna długość do zamówienia (l1): 6 m
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI LI 45 20 L .. GR
Nr kat.: 819129
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji PE
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu ciemnoszary
Kolor RAL podobny do 7000
Przekrój rdzenia 19 mm2
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu) ≤ 45 cm
Średnica przewodu Ø 20 mm
Charakterystyka płaszcza odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Minimalna długość do zamówienia (l1) 6 m
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819129 was added to Notepad.

Product 819129 was added to the cart.


back to top