przewodów HVI light plus ułożonych w rurze wsporczej (Ø40 mm),
przewodów HVI ułożonych w rurze wsporczej (Ø50 mm),
jak również do montażu nasadowego rur wsporczych i poddachowego montażu przewodu HVI lub HVI light plus.
Wspornik montażowy na krokiew można zamontować na odpowiednich, stabilnych konstrukcjach nośnych.Wspornik montażowy na krokiew jest przystosowany do momentu dokręcania do 320 Nm.Są one montowane od zewnątrz i przykręcane do krokwi bezpośrednio lub przez kontrłaty.Wspornik montażowy na krokiew nie może być używany z izolacją dachową i może być używany tylko w ograniczonym zakresie ze zwykłymi dachówkami (karpiówka).Uwaga: Sytuację montażową należy omówić na miejscu z konstruktorem budynku.
Wspornik montażowy na krokiew, stal ocynkowana ogniowo Wspornik montażowy na krokiew do mocowania iglic odgromowych oraz rur wsporczych Z tuleją kablową do systemów DEHNconductor (wraz ze śrubami mocującymi)
Materiał: St/tZn
Zakres regulacji: 600-750 mm
Nachylenie dachu: 20-50°
Średnica rury wsporczej Ø: 48 mm
Średnica tulei kablowej w rurze wsporczej Ø: 25 mm
Producent: DEHN
Typ: DASH D48 AS600.750 STTZN
Nr kat.: 105240
lub podobny.