Part No. 563169 AK RPA V2A
GTIN 4013364104839, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 77.80 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Staffa portafilo serraggio Td/Pt | Ø8-10 / 30 x 3 fino a 11 mm |
Materiale | INOX |
Materiale morsetto a gabbia | Fe/gal Zn |
Sezione di collegamento | 2,5-95 mm2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova. |