Part No. 540200 BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364113039, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 135.60 g, PU: 10.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio tubo Ø | 27-168 mm (3/4-6'') |
Dimensioni nastro (lu1 x la x p) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 540210 SPK Z 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364221284, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |