Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio tubo Ø | 16-89 mm (3/8-3'') |
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp) | 330 x 25 x 0,3 mm |
Collegamento Td | 1-2 conduttori Td Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Collegamento (rigido / semirigido) | 4-50 mm2 |
Vite | di M8 x 20 mm |
Materiale vite | INOX |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio tubo Ø | 16-168 mm (3/8-6'') |
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Collegamento Td | 1-2 conduttori Td Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Collegamento (rigido / semirigido) | 4-50 mm2 |
Vite | di M8 x 20 mm |
Materiale vite | INOX |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Collegamento Td | 1-2 conduttori Td Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Collegamento (rigido / semirigido) | 4-50 mm2 |
Vite | di M8 x 20 mm |
Materiale vite | INOX |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Dimensioni nastro (la x sp) | 25 x 0,3 mm |
Lunghezza | 100 m |
Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Per dispersori di profondità Ø | 20-25 mm |
Campo di serraggio Td | 8-10 mm |
Collegamento (rigido / semirigido) | 4-50 mm2 |
Vite | d M8 x 20 / 25 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova. |
Part No. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
GTIN 4013364379930, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 66.00 g, PU: 25.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX ( V4A ) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Campo di serraggio Td | 6-10 mm |
Collegamento (rigido / semirigido) | 16-50 mm2 |
Vite | M10 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 540120 DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
GTIN 4013364379947, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio ribordatura | 16-22 mm |
Campo di serraggio Td | 8-10 mm |
Collegamento (rigido / semirigido) | 4-50 mm2 |
Vite | d M8 x 20 / 25 mm |
Materiale vite | INOX |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |