Your dashboard services.
Register to access all tools.

Fascetta di messa a terra

Fascetta di messa a terra per l'integrazione di tubazioni nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540), con nastro regolabile.

Esecuzione BRS17

Per il collegamento di 1 oppure 2 conduttori o collegamento passante, sezione di collegamento 2,5-10 mm2 (rigido).

1 Product

Part No. 540920 BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A

GTIN 4013364144194, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 29.00 g, PU: 10.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Fascetta di messa a terra Esecuzione BRS17 INOX Campo di serraggio tubo Ø 10-27 mm (1/8-3/4'')
Fascetta di messa a terra per l'integrazione di tubazioni nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540), con nastro regolabile
Materiale: INOX
Campo di serraggio tubo Ø: 10-27 mm (1/8-3/4'')
Dimensioni nastro: 135 x 14 x 0,3 mm
Collegamento (rigido): 2,5-10 mm2

Fabbricato: DEHN
Tipo: BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
Art.: 540920
o similare.

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio tubo Ø 10-27 mm (1/8-3/4'')
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp) 135 x 14 x 0,3 mm
Collegamento (rigido) 2,5-10 mm2

Product 540920 was added to Notepad.

Product 540920 was added to the cart.


Esecuzione standard

Per il collegamento di 1 oppure 2 conduttori o collegamento passante, sezione di collegamento 4-25 mm2 (rigido / semirigido).

3 Products

Part No. 540910 BRS 27.60 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364025684, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 71.20 g, PU: 10.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Fascetta di messa a terra Esecuzione standard INOX Campo di serraggio tubo Ø 27-60 mm (3/4-2'')
Fascetta di messa a terra per l'integrazione di tubazioni nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540), con nastro regolabile
Materiale: INOX
Campo di serraggio tubo Ø: 27-60 mm (3/4-2'')
Dimensioni nastro: 240 x 25 x 0,3 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-25 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: BRS 27.60 AQ4 25 V2A
Art.: 540910
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio tubo Ø 27-60 mm (3/4-2'')
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp) 240 x 25 x 0,3 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-25 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540910 was added to Notepad.

Product 540910 was added to the cart.

Part No. 540911 BRS 27.114 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364025691, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 76.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Fascetta di messa a terra Esecuzione standard INOX Campo di serraggio tubo Ø 27-114 mm (3/4-4'')
Fascetta di messa a terra per l'integrazione di tubazioni nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540), con nastro regolabile
Materiale: INOX
Campo di serraggio tubo Ø: 27-114 mm (3/4-4'')
Dimensioni nastro: 410 x 25 x 0,3 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-25 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: BRS 27.114 AQ4 25 V2A
Art.: 540911
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio tubo Ø 27-114 mm (3/4-4'')
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp) 410 x 25 x 0,3 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-25 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540911 was added to Notepad.

Product 540911 was added to the cart.

Part No. 540912 BRS 27.168 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364035362, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 93.90 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Fascetta di messa a terra Esecuzione standard INOX Campo di serraggio tubo Ø 27-168 mm (3/4-6'')
Fascetta di messa a terra per l'integrazione di tubazioni nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540), con nastro regolabile
Materiale: INOX
Campo di serraggio tubo Ø: 27-168 mm (3/4-6'')
Dimensioni nastro: 570 x 25 x 0,3 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-25 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: BRS 27.168 AQ4 25 V2A
Art.: 540912
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio tubo Ø 27-168 mm (3/4-6'')
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp) 570 x 25 x 0,3 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-25 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540912 was added to Notepad.

Product 540912 was added to the cart.


Morsetto separato

In combinazione con il nastro per fascetta (Art. 540 901), sezione di collegamento 4-25 mm2 (rigido / semirigido).

1 Product

Part No. 540900 SPK 25 BRS AQ4 25 V2A

GTIN 4013364076532, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 57.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto separato INOX
Morsetto separato in combinazione con il nastro per fascetta (Art. 540 901), sezione di collegamento 4-25 mm2 (rigido / semirigido)
Materiale: INOX
Collegamento: 4-25 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
Art.: 540900
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Collegamento 4-25 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540900 was added to Notepad.

Product 540900 was added to the cart.


Nastro per fascetta

Da tagliare p. es. con cesoia.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Nastro per fascetta
Nastro per fascetta da tagliare p.es. con cesoia
Materiale: INOX
Lunghezza: 100 m

Fabbricato: DEHN
Tipo: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.: 540901
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Dimensioni nastro (la x sp) 25 x 0,3 mm
Lunghezza 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


back to top